Akumulatorowy wibrator do betonu NCV 4-22
Nowy produktProdukt #r17605928
Ręczny akumulatorowy wibrator buławowy do betonu, z silnikiem bezszczotkowym, do zagęszczania niewielkich ilości betonu (platforma akumulatorowa Nuron)
- Częstotliwość wibracji: 15 000 wibracji/min
- Średnica głowicy: 28 mm
- Długość węża: 1 m
Udostępnij
Klienci wyszukali także beton, wibrator do betonu, zagęszczanie lub Nuron
Właściwości
- Wydajne zagęszczanie – 15 000 wibracji na minutę dzięki dużej mocy silnika bezszczotkowego
- Kompaktowy i lekki – wibrator buławowy wraz z wałkiem o długości 1,2 m waży niecałe 3,5 kg, dzięki czemu jest wygodny w użyciu i umożliwia łatwy dostęp do ograniczonych przestrzeni
- Bezpieczniejsze miejsca pracy – niski poziom hałasu, niski poziom wibracji oraz brak przewodów zasilających sprawiają, że akumulatorowe wibratory do betonu NCV-22 to doskonały sposób na ograniczenie zagrożeń na budowie
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz bezprzewodowe narzędzia wydajne dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które wystarczają na dłużej oraz szeroką gamę usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
- Kompaktowy i lekki – wibrator buławowy wraz z wałkiem o długości 1,2 m waży niecałe 3,6 kg, dzięki czemu jest wygodny w użyciu i umożliwia łatwy dostęp do ograniczonych przestrzeni
Aplikacje
- Do zagęszczania niewielkich ilości betonu w celu usunięcia uwięzionych pęcherzyków powietrza i nadmiaru wody oraz zwiększenia gęstości powierzchni betonu
- Zagęszczanie płyt betonowych i małych stóp fundamentowych
- Poziomowanie oraz usuwanie pęcherzyków powietrza podczas wykonywania krawężników i kwietników
- Ściany z bloczków/wąskie

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.