Opalarka akumulatorowa NHG 6-22
Nowy produktProdukt #r19809701
Opalarka akumulatorowa o dużej mocy i dużym przepływie powietrza, szybko nagrzewająca się, do zakańczania kabli, obkurczania i gięcia rur (platforma akumulatorowa Nuron)
- Temperatura – maks.: 500 °C
- Temperatura – min.: 300 °C
- Ciężar: 0.63 kg
Udostępnij
Klienci wyszukali także nagrzewnica, opalarka lub Nuron
Właściwości
- Dużą moc grzewcza – specjalna nagrzewnica pozwala na osiągnięcie temperatury 300°C w 4 sekundy i 500°C w 20 sekund, dzięki czemu można pracować szybciej i wydajniej
- Duży przepływ powietrza – wydajny wentylator i zaawansowane sterowanie ogrzewaniem wytwarzają większe natężenie przepływu powietrza (do 300 l/min przy temperaturze 500°C), umożliwiając prace na większych powierzchniach, wcześniej możliwe tylko z wykorzystanie otwartego ognia
- Praca z wolnymi rękoma – dwustopniowy przełącznik pracy ciągłej i konstrukcja z płaskim tyłem pozwalają na wykonywanie prac bez trzymania urządzenia w dłoni, co pozwala ograniczyć zmęczenie nadgarstka i zwiększyć elastyczność
- Kompaktowa konstrukcja i uniwersalność – lekka konstrukcja i 3 dysze w zestawie ułatwiają wykonywanie różnorodnych prac
- Dużą moc grzewcza – specjalna nagrzewnica pozwala na osiągnięcie temperatury 299°C w 4 sekundy i 500°C w 20 sekund, dzięki czemu można pracować szybciej i wydajniej
Aplikacje
- Ogrzewanie i obkurczanie rurek do zakańczania kabli
- Gięcie kanałów kablowych z PCV oraz szkła akrylowego
- Naprawy rur PEX i usuwanie winylu
- Usuwanie farby w celu przygotowania metalu do spawania
- Nagrzewanie węży pneumatycznych i innych elementów termoplastycznych w celu rozszerzenia i połączenia

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.