Akumulatorowe nożyce wibracyjne SPN 6-22 RN
Nowy produktProdukt #r14185113
Wydajne akumulatorowe nożyce wibracyjne do cięcia profili metalowych z wysoką prędkością i przy minimalnych zniekształceniach (platforma akumulatorowa Nuron)
- Rodzaj materiału: Profil C.L.U., Blacha falista, Blacha płaska, Blacha trapezowa
- Napięcie znamionowe: 21.6 V
- Masa korpusu urządzenia: 2 kg
Udostępnij
Klienci wyszukali także nożyce, SPN 6 lub Nuron
Właściwości
- Maksymalna uniwersalność – duża wydajność cięcia, wymienne głowice (dostępne oddzielnie) i regulowana prędkość cięcia, aby można było ciąć arkusze blach płaskich, falistych, trapezowych i profilowanych za pomocą tych samych nożyc wibracyjnych
- Bezpieczniejsza obróbka metali – akumulatorowe nożyce wibracyjne zapewniają profesjonalnym wykonawcom rozwiązanie do beziskrowej pracy, przy niskim poziomie wibracji do precyzyjnego i szybkiego cięcia profili metalowych
- Szybsze wycinanie dowolnych kształtów w metalu – głowica umożliwiająca rotację o 360° do niemal natychmiastowej zmiany kierunku cięcia, zapewniająca lepszy dostęp do cięcia i nacinania w miejscach o utrudnionym dostępie
- Sprawna obsługa – beznarzędziowa wymiana głowicy, poręczna, ergonomiczna rękojeść, wyważony korpus i włącznik z blokadą zapewniają większą precyzję i komfort podczas całodziennego cięcia blach
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne bezprzewodowe narzędzia do obróbki metalu dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które wystarczają na dłużej, energooszczędnym głowicom tnącym oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
Aplikacje
- Cięcie profili C, L, U do głębokości maksymalnie 85 mm (w zestawie głowica tnąca wibracyjna do profili SPN RN)
- Krzywoliniowe cięcie stali nierdzewnej o grubości do 1,5 mm
- Krzywoliniowe cięcie blach miękkich i ocynkowanych o grubości do 2,0 mm
- Cięcie profili C, L, U do głębokości maksymalnie 3-3/8" (w zestawie głowica nożycowa wibracyjna z profilem SPN RN)
- Cięcie krzywoliniowe stali nierdzewnej do 16 Ga

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.