Nitownica akumulatorowa RT 6-22
Nowy produktProdukt #r13275486
Akumulatorowe narzędzie do nitów, do szybkiego i łatwego montażu okładzin konstrukcji oraz obróbki elementów metalowych przy użyciu nitów stalowych lub aluminiowych (platforma akumulatorowa Nuron)
- Materiał nitów: Aluminium, Stal, Stal nierdzewna
- Rozmiary prowadnicy: 2.4 mm, 3.2 mm, 4.0 mm, 4.8/5.0 mm
- Skok brzeszczotu: 25 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także nitownica, RT 6 lub Nuron
Właściwości
- Uniwersalność – skok 25 mm i 4 różne rozmiary głowicy zapewniające mocowanie większości popularnych nitów stalowych, aluminiowych i ze stali nierdzewnej za pomocą jednej nitownicy akumulatorowej
- Ulepszona ergonomia – profilowanie rękojeści i doskonałe wyważenie narzędzia pomagają uniknąć zmęczenia ręki podczas całodziennego nitowania
- Do nitowania w dowolnej pozycji – teraz w zestawie prowadnica zapobiegająca wypadaniu nitów podczas pracy z narzędziem skierowanym w dół; dostępna jest opcjonalna długa osłona prowadnicy w celu uzyskania dostępu do ciasnych przestrzeni w razie potrzeby
- Zwiększona trwałość i praktyczność – szczęki zaprojektowane tak, aby lepiej wytrzymać intensywne użytkowanie, a dla wygody do narzędzia został dodany zintegrowany uchwyt do prowadnicy
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz bezprzewodowe narzędzia budowlane bez ograniczeń czasu pracy i żywotności, dzięki akumulatorom, które starczają na dłużej oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać większą produktywność.
Aplikacje
- Montaż fasad wentylowanych – nitowanie odpowiednich profili konstrukcji paneli do wsporników
- Mocowanie pokryć dachowych i okładzin
- Wykonywanie konstrukcji stalowych/metalowych – np. rynny, balustrady, ogrodzenia i kominy
- Mocowanie separatorów wind, tabliczek identyfikacyjnych, ram okiennych i szafek elektrycznych
- Łączenie elementów instalacji - wentylacyjnych, klimatyzacyjnych i grzewczych przy użyciu nitów

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.