Plecakowy wibrator do betonu NCV 10-22
Nowy produktProdukt #r17605927
Plecakowy akumulatorowy wibrator do betonu, z silnikiem bezszczotkowym, do zagęszczania ścian, płyt i fundamentów (platforma akumulatorowa Nuron)
- Wymiary (dł. x szer. x wys.): 320 x 218 x 666 mm
- Ciężar: 8.28 kg
- Stopień ochrony IP: IP 67 (wibratory buławowe NCV 10-22), IP X4 (NCV 10-22)
Udostępnij
Klienci wyszukali także zagęszczanie, wibrator do betonu, beton lub Nuron
Właściwości
- Bezpieczniejsze miejsca pracy – akumulatorowy wibrator do betonu nie wymaga układania przewodów
- Powtarzalność i wydajność – zaprojektowany tak, aby zapewnić rezultaty porównywalne ze stacjonarnym wewnętrznym wibratorem o wysokiej częstotliwości
- Akumulatory Nuron o długiej żywotności – jedna para akumulatorów B 22-170 umożliwia zagęszczenie nawet 37,5 m3 betonu, co odpowiada objętości przewożonej przez 5 betonomieszarek
- Niezrównana mobilność – mniejszy ciężar oraz ergonomiczny plecak pozwalają skrócić do minimum zarówno czas przygotowania do pracy, jak i przerwy w pracy
- Uniwersalny wibrator do betonu – dostępnych jest 9 różnych wałków (sprzedawanych oddzielnie) pozwalających na optymalne dostosowanie urządzenia do objętości zagęszczanego betonu
Aplikacje
- Wewnętrzne zagęszczanie betonu w płytach i ścianach w celu usunięcia pęcherzyków powietrza i zwiększenia gęstości
- Zagęszczanie stóp fundamentowych i fundamentów
- Zagęszczanie betonu przy wykonywaniu prefabrykowany elementów

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.