Wałki do wibratora buławowego do betonu NCV
Nowy produktProdukt #r17605929
Wałek do stosowania z plecakowymi akumulatorowymi wibratorami buławowymi do betonu Hilti NCV 10-22 (platforma akumulatorowa Nuron)
- Stopień ochrony IP: IP 67 (wibratory buławowe NCV 10-22)
Udostępnij
Klienci wyszukali także NCV, buława, wałki lub wibrator do betonu
Właściwości
- Przystosowany do najtrudniejszych warunków na budowie – stopień ochrony IP67, aby zapewnić większą odporność na aerozol i rozpryski powstające podczas wylewania betonu
- Łatwiejsza wymiana – mocowanie poprzez wsunięcie pozwala zaoszczędzić czas przy stosowaniu wałków o różnych długościach
- Maksymalna uniwersalność wibratora NCV 10-22 – dostępne są 3 średnice i 3 długości wałka, pozwalające na optymalne dostosowanie urządzenia do objętości zagęszczanego betonu
- Wbudowany tag ON!Track – zawiera najnowszy tag Bluetooth® tag for do zarządzania sprzętem w Hilti ON!Track
Aplikacje
- Wewnętrzny wałek wibracyjny do betonu, do stosowania z plecakowymi akumulatorowymi wibratorami do betonu Hilti NCV 10-22

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.