Bezprzewodowe mieszadło NMX 6-22
Nowy produktProdukt #r16455219
Bezprzewodowe mieszadło z mocnym silnikiem bezszczotkowym do mieszania materiałów budowalnych (platforma akumulatorowa Nuron)
- Masa korpusu urządzenia: 3.7 kg
- Maks. prędkość obrotowa bez obciążenia (prędkość): 1: 250 obr./min; 2: 425 obr./min; 3: 600 obr./min
- Maks. moment obrotowy: 52 Nm
Udostępnij
Klienci wyszukali także mieszarka, mieszadło, beton lub nuron
Właściwości
- Mieszanie praktycznie bez wysiłku – mieszadło ma wygodną, podwójną rękojeść oraz silnik bezszczotkowy o wysokim momencie obrotowym, dzięki czemu pozwala wyeliminować ciężką pracę podczas rozrabiania mieszanek
- Łatwe kontrolowanie prędkości – wyłącznik z regulacją oraz 3 ustawienia prędkości umożliwiają szybkie mieszanie (0-600 obr./min)
- Bezpieczniejsze miejsca pracy – bezprzewodowe mieszadło eliminuje potrzebę stosowania przewodów zasilających. NMX 6-22 wyposażony jest w wyłącznik bezpieczeństwa zapobiegający przypadkowemu włączeniu urządzenia
- Mocny silnik bezszczotkowy – idealny do mieszania zawartości wiaderek o pojemności do 40 litrów przy użyciu łopatki 120 mm (średnica maks.)
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz bezprzewodowe narzędzia budowlane bez ograniczeń czasu pracy i żywotności, dzięki akumulatorom, które starczają na dłużej oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać produktywność każdego dnia
Aplikacje
- Rozrabianie dostarczanych w wiaderkach, gotowych mieszanek betonu, zaprawy szpachlowej do spoinowania płyt gipsowo-kartonowych, masy stiukowej, zaprawy, fug, klejów i mas wypełniających

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.