Akumulatorowe nożyce wibracyjne SPN 6-22 CN
Nowy produktProdukt #r13250385
Wydajne akumulatorowe nożyce wibracyjne do cięcia blach i profili metalowych z wysoką prędkością i przy minimalnych zniekształceniach (platforma akumulatorowa Nuron)
- Rodzaj materiału: Blacha płaska, Blacha falista, Blacha trapezowa, Profil C.L.U.
- Napięcie znamionowe: 21.6 V
- Masa korpusu urządzenia: 2 kg
Udostępnij
Klienci wyszukali także nożyce, SPN 6 lub Nuron
Właściwości
- Maksymalna uniwersalność – duża wydajność cięcia, wymienne głowice (dostępne oddzielnie) i regulowana prędkość cięcia, aby można było ciąć arkusze blach płaskich, falistych, trapezowych i profilowanych za pomocą tych samych nożyc wibracyjnych
- Bezpieczniejsza obróbka metali – akumulatorowe nożyce wibracyjne zapewniają profesjonalnym wykonawcom rozwiązanie do beziskrowej pracy, przy niskim poziomie wibracji do precyzyjnego i szybkiego cięcia blach
- Szybsze wycinanie dowolnych kształtów w metalu – głowica umożliwiająca rotację o 360° do niemal natychmiastowej zmiany kierunku cięcia, zapewniająca lepszy dostęp do cięcia i nacinania w miejscach o utrudnionym dostępie
- Sprawna obsługa – beznarzędziowa wymiana głowicy, poręczna, ergonomiczna rękojeść, wyważony korpus i włącznik z blokadą zapewniają większą precyzję i komfort podczas całodziennego cięcia blach
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne bezprzewodowe narzędzia do obróbki metalu dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które wystarczają na dłużej, energooszczędnym głowicom tnącym oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
Aplikacje
- Krzywoliniowe cięcie stali nierdzewnej o grubości do 1,5 mm
- Krzywoliniowe cięcie blach miękkich i ocynkowanych o grubości do 2,0 mm
- Cięcie blach falistych i trapezowych na głębokość do 162 mm (zalecana długa głowica SPN RL, dostępna oddzielnie)
- Cięcie profili C, L, U na głębokość do 162 mm (zalecana nożycowa głowica wibracyjna SPN RN, dostępna oddzielnie)
- Cięcie krzywoliniowe stali nierdzewnej do 16 Ga

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.