Laser punktowo-liniowy krzyżowy PM 20-CG 12 V
Nowy produktProdukt #r13693123
Laser kombi z zieloną wiązką, z 2 liniami i 4 punktami, do ustawiania w pionie, poziomowania, wyrównywania i ustawiania pod kątem prostym (platforma akumulatorowa 12 V)
- Dokładność: ±3 mm Do 10 m
- Maks. odległość robocza (średnica): 40 m (Linie), 100 m (Linie, z detektorem)
- Maksymalny czas pracy: 33 h
Udostępnij
Właściwości
- Szybkie tyczenie – kompaktowy, samopoziomujący laser liniowy krzyżowy z uchwytem magnetycznym, aby rozpocząć pracę przy minimalnym czasie niezbędnego ustawiania
- Ciągła praca nawet przez 5 dni przy jednym ładowaniu – zasilany z tych samych akumulatorów o długiej żywotności, co inne elektronarzędzia Hilti 12 V
- Wyjątkowa wszechstronność – laser krzyżowy, cztery punkty i tryb nachyleń sprawiają, że ten laser liniowy doskonale sprawdza się w praktycznie wszystkich zastosowaniach podczas wyrównywania i trasowania, także na spadkach
- Lepsza widoczność nawet do 20 m – wyposażony w zieloną wiązkę dla większej łatwości użytkowania wewnątrz pomieszczeń i w świetle dziennym
- Skonstruowany do pracy na budowie – stopień ochrony IP 54 przed pyłem i wilgocią, z laserem klasy 2, który nie wymaga stosowania żadnych specjalnych środków ochrony
Aplikacje
- Wyrównywanie rurociągów, korytek kablowych, instalacji oświetleniowych i profili ścianek z płyt gipsowo-kartonowych
- Poziomowanie otworów pod puszki, korytek kablowych, grzejników i rurociągów
- Poziomowanie i ustawianie przy osadzaniu drzwi, okien i poręczy
- Przenoszenie położenia ścianek działowych i punktów mocowania z podłóg na sufity (pion laserowy)
- Przenoszenie wysokości referencyjnych

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.