Konsola MFT-S2S U L
Nowy produktProdukt #r6718212
Duża konsola o kształcie U jako centralny element systemu S2S do przesklepiania podłóg
- Skład materiału: EN AW-6063 T66
- Szerokość: 74 mm
- Grubość: 155 mm
Udostępnij
Właściwości
- Zakres długości konsoli 75-295 mm
- Jedna konsola przystosowana do mocowania kotwami oraz wkrętami
- Średnice otworów montażowych 6,5 mm w celu umożliwienia mocowania wkrętami do stali lub drewna
- Średnice otworów montażowych 11 mm w celu umożliwienia mocowania kotwami do betonu lub muru
Aplikacje
- Konsola U jako centralna część systemu przesklepiania podłóg S2S, instalowanie fasad wentylowanych niezależnie do stanu ściany między płytami
- Umożliwia precyzyjny montaż i ustawienie profili S2S
- Nadaje się do wszystkich typów okładzin fasadowych
- Możliwość zwiększenia rozstawu kotew w połączeniu z konsolą MFT-S2S UI AP L