Konsole
Konsole fasadowe do szybkiego, niezawodnego i łatwego montażu systemów fasad wentylowanych, łącznie z rozwiązaniami ograniczającymi występowanie mostków termicznych.
20 Produkty
Filtr

- Opis
- Uniwersalna konsola ścienna do montażu podkonstrukcji fasad
- Skład materiału
- Aluminium EN AW-6063 T66
- Materiał izolacji
- Polipropylen
- Grubość – materiał izolacyjny
- 6 mm

- Opis
- Uniwersalna konsola ścienna do montażu podkonstrukcji fasad
- Skład materiału
- EN AW-6063 T66
- Materiał izolacji
- Polipropylen
- Grubość – materiał izolacyjny
- 6 mm

- Opis
- Uniwersalna konsola ścienna do montażu podkonstrukcji fasad
- Skład materiału
- EN AW-6063 T66
- Materiał izolacji
- Polipropylen
- Grubość – materiał izolacyjny
- 6 mm

- Opis
- Konsola pionowa z włókna szklanego – średnia
- Skład materiału
- Poliamid, EN AW-6063 T66
- Szerokość
- 62 mm
- Grubość
- 80 mm

- Opis
- Średnia konsola przesuwna redukująca mostki termiczne
- Skład materiału
- Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Szerokość
- 50 mm
- Grubość
- 70 mm

- Opis
- Średnia konsola punktu stałego redukująca mostki termiczne
- Skład materiału
- Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Szerokość
- 50 mm
- Grubość
- 70 mm

- Opis
- Duża konsola redukująca mostki termiczne
- Skład materiału
- Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Szerokość
- 50 mm
- Grubość
- 140 mm

- Opis
- Duże konsole ze stali nierdzewnej do montażu fasad wentylowanych o dużej izolacyjności termicznej
- Skład materiału
- Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Stal nierdzewna (DIN 1.4404
- Szerokość
- 50 mm
- Grubość
- 140 mm

- Opis
- Uniwersalna konsola ścienna do montażu podkonstrukcji fasad
- Skład materiału
- EN AW-6063 T66
- Szerokość
- 46 mm
- Grubość
- 50 mm

- Opis
- Uniwersalna konsola ścienna do montażu podkonstrukcji fasady
- Skład materiału
- EN AW-6063 T66
- Szerokość
- 46 mm
- Grubość
- 75 mm

- Opis
- Uniwersalna konsola ścienna do montażu podkonstrukcji fasad
- Skład materiału
- EN AW-6063 T66
- Szerokość
- 46 mm
- Grubość
- 150 mm

- Opis
- Aluminiowa konsola pozioma z matą termoizolacyjną
- Skład materiału
- EN AW-6063 T66
- Materiał izolacji
- Polipropylen
- Grubość – materiał izolacyjny
- 5 mm

- Opis
- Konsola pozioma z włókna szklanego – średnia
- Skład materiału
- Poliamid, EN AW-6063 T66
- Szerokość
- 62 mm
- Grubość
- 80 mm

- Opis
- Konsola pozioma z włókna szklanego – duża
- Skład materiału
- Poliamid, EN AW-6063 T66
- Szerokość
- 62 mm
- Grubość
- 150 mm

- Opis
- Aluminiowa konsola pozioma
- Skład materiału
- EN AW-6063 T66
- Szerokość
- 62 mm
- Grubość
- 80 mm

- Opis
- Średnia konsola o kształcie U jako centralny element systemu S2S do przesklepiania podłóg
- Skład materiału
- EN AW-6063 T66, Polipropylen (PP)
- Materiał izolacji
- Polipropylen
- Szerokość
- 74 mm

- Opis
- Duża konsola o kształcie U jako centralny element systemu S2S do przesklepiania podłóg
- Skład materiału
- EN AW-6063 T66, Polipropylen (PP)
- Materiał izolacji
- Polipropylen
- Szerokość
- 74 mm

- Opis
- Średnia konsola o kształcie U jako centralny element systemu S2S do przesklepiania podłóg
- Skład materiału
- EN AW-6063 T66
- Szerokość
- 74 mm
- Grubość
- 85 mm

- Opis
- Duża konsola o kształcie U jako centralny element systemu S2S do przesklepiania podłóg
- Skład materiału
- EN AW-6063 T66
- Szerokość
- 74 mm
- Grubość
- 155 mm

- Opis
- Aluminiowa konsola do poziomego mocowania drewnianych listew
- Skład materiału
- EN AW-6063 T66