Konsola MFT-FOX VT M
Konsola pionowa z włókna szklanego – średnia
- Skład materiału: Poliamid, EN AW-6063 T66
- Szerokość: 62 mm
- Grubość: 80 mm
Wybierz opcję
Długość
- 140 mm
- 160 mm
- 180 mm
- 200 mm
Średnica otworu – D
- 6.5 mm
- 11 mm
Paczka
- 25 szt.
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Cena netto po rabacie
Od 1 434,48 PLN
Dane techniczne
Skład materiału
Poliamid, EN AW-6063 T66
Szerokość
62 mm
Grubość
80 mm
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Konstrukcja pozbawiona mostków termicznych
- Aluminium oraz tworzywo sztuczne zbrojone włóknem szklanym, dla małej przewodności cieplnej i dużej wytrzymałości
- Całościowe rozwiązanie systemowe – Hilti oferuje zoptymalizowane narzędzia, materiały eksploatacyjne i usługi do wszystkich etapów montażu fasad wentylowanych
- Klamra mocująca z 40 mm korektą położenia ułatwia montaż
- Łatwiejszy montaż – zacisk i wyraźne oznaczenia ułatwiające mocowanie konsoli i wyrównywanie szyn
Zastosowania
- Odpowiednie dla budynków energooszczędnych, spełniają standardy budynków pasywnych
- Odpowiednia do budynków energooszczędnych
Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.