Samowiercące wkręty do metalu S-MD 51 S

Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A2) z podkładką 16 mm do mocowania cienkich elementów metalowych (do 2 mm)

  • Rozmiar podkładki: 16 mm
  • Materiał podłoża: Stal węglowa, Aluminium
  • Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
premium

Klienci szukali również Wkręt samowiercący (stal nierdzewna).

Wybierz opcję

Zakres grubości po zamocowaniu MF
  • 1.2 - 6 mm
  • 1.2 - 8 mm
  • 1.2 - 9 mm
Zakres zdolności wiercenia DC
  • 1.2 - 2 mm
  • 1.2 - 3 mm
Długość
  • 22 mm
  • 25 mm
Rodzaj uchwytu
  • Sześciokątny 8
Paczka
  • 250 szt.
  • 500 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 775,86 PLN

Dane techniczne

Rozmiar podkładki
16 mm
Materiał podłoża
Stal węglowa, Aluminium
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Średnica łba wkrętu
10 mm
Klasa produktu
Premium
Rodzaj podkładki
Klejona EPDM

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
  • Niezawodne i odporne na korozję zamocowania
  • Podkładka z kauczuku EPDM tworzy bardziej niezawodne uszczelnienie przed wnikaniem wody
  • Mocna i wytrzymała końcówka wiercąca
  • Do niezawodnych i sprawdzonych mocowań z określonymi wartościami obciążeń

Zastosowania

  • Mocowanie blach i profili do konstrukcji stalowych i ram, z lub bez pośredniej warstwy izolacyjnej
  • Stal nierdzewna (A2) do wykonywania mocowań w środowiskach łagodnie korozyjnych
  • Łączenie elementów metalowych niewielkiej grubości (do 2 mm)
  • Do zastosowań wymagających zamocowań wodoszczelnych z podkładką 16 mm
  • Mocowanie elementów stalowych / aluminiowych do konstrukcji drewnianych

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.