Akumulatorowa wkrętarka do metalu ST 2000-22
Nowy produktProdukt #r18650054
Lżejsza i mocniejsza w porównaniu do poprzednika (ST 1800-A22), akumulatorowa wkrętarka do dużych obciążeń, do metalu.
- Rodzaj urządzenia: Wkrętarka
- obr./min: 2000
- Maks. moment obrotowy: 13 Nm
Udostępnij
Klienci wyszukali także wkrętarka, nowości, ST 1800, wkręcanie do stali lub Nuron
Właściwości
- Wykonywanie trudnych prac w metalu – nawet 2000 obr./min w połączeniu z unikalnymi akcesoriami pozwala szybciej i wydajniej wykonywać prace w cienkim lub grubym metalu
- Mniejsze i cieńsze – o 20% lżejsze przy bardziej ergonomicznym liniowym rękojeści— akumulatorowa wkrętarka do metalu jest łatwiejsza w użyciu przez cały dzień, przy mniejszym zmęczeniu operatora
- Stała prędkość przy obciążeniu dzięki silnikowi bezszczotkowemu
- Wyższa jakość mocowania – zestaw akcesoriów (ogranicznik głębokości, system do pracy w pozycji stojącej, prowadnica do płyt warstwowych) oraz funkcje (sprzęgło, adaptacyjny spust) chroniące przed uszkodzeniami wkrętów, takimi jak przekręcanie, pękaniu łbów wkrętów, a także przed przegrzewaniem końcówek
- Oszczędność na materiałach eksploatacyjnych – mniej uszkodzeń końcówek i wkrętów dzięki dostosowaniu prędkości obrotowej do momentu obrotowego
Aplikacje
- Mocowanie samowiercących wkrętów do metalu
- Mocowanie wkrętami arkuszy blach na zakładkę w poszyciach dachowych i ściennych (w tym z użyciem wkrętów magazynkowanych)
- Montaż zakładów bocznych, płyt sandwitchowych i kaset w zastosowaniach elewacyjnych
- Mocowanie wkrętów w stali o małej, średniej lub dużej grubości, konstrukcji aluminiowych i drewnianych
- Nadają się do seryjnego stosowania, np. konstrukcji prefabrykowanych