Wkrętarka z regulowanym momentem obrotowym do zastosowań w stali i metalach

  • obr./min: 1900 obr./min
  • Maks. moment obrotowy: 22 Nm
  • Wymiary (dł. x szer. x wys.): 308 x 72 x 265 mm

Klienci szukali również przewodowemetalwkrętarkaWkrętarka uniwersalna or Wkrętarka z regulacją siły.

Wybierz opcję

Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 3 879,42 PLN

Dane techniczne

obr./min
1900 obr./min
Maks. moment obrotowy
22 Nm
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
308 x 72 x 265 mm
Rodzaj uchwytu
Uchwyt szybkozaciskowy 1/4''

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Uniwersalna wkrętarka do szerokiej gamy zastosowań w konstrukcjach stalowych
  • Sprzęgło momentu obrotowego pomaga zapobiegać zbyt głębokiemu wkręceniu lub uszkodzeniu łba
  • Ogranicznik głębokości kontroluje dociśnięcie podkładki uszczelniającej aby zapewnić poprawne uszczelnienie
  • Dla wyższej produktywności i większego komfortu pracy dzięki uchwytowi SDT do pracy w pozycji stojącej i prowadnicy wkrętów ST-SG

Zastosowania

  • Wkręcanie wkrętów samowiercących i samogwintujących w różne materiały, w tym stal, aluminium i drewno
  • Mocowanie arkuszy blach na zakładkę w poszyciach dachowych i ściennych (włącznie z wkrętami magazynkowanymi)
  • Mocowanie płyt warstwowych
  • Mocowanie kaset ściennych
  • Skręcanie profili stalowych lub aluminiowych

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.

Services

Hilti Tool Service

  • 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń

Fleet Management

  • Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą