Samowiercące wkręty do połączeń blach poszycia dachu na zakładkę S-MD/MS M do stosowania z SDT 9
Nowy produktProdukt #r9767387
Magazynkowane wkręty samowiercące do stosowania z urządzeniem SDT 9 do pracy w pozycji stojącej, do połączeń na zakładkę i mocowania do konstrukcji przy wykonywaniu pokryć dachowych
Udostępnij
Klienci wyszukali także do blach, rowerek, prowadnica, wkręty lub ST 2000
Właściwości
- Wyższa efektywność montażu – szybsze wykonywanie pokryć dachowych
- Do stosowania z urządzeniem Hilti do pracy w pozycji stojącej – podczas wkręcania wkrętów na dachach operator stoi w pozycji wyprostowanej, co pozwala zmniejszyć jego zmęczenie i zwiększyć produktywność
- S-MS 01Z: mocowanie bez wiórów – mniejsze ryzyko korozji blach powodowanej przez rdzewiejące wióry metalowe
- S-MS 01Z: praktycznie bez efektu poślizgu w przypadku rozpoczynania pracy pod kątem lub na mokrych powierzchniach
Aplikacje
- Łączenie blach metalowych na zakładkę na dachach izolowanych
- Mocowanie blach metalowych do cienkościennych i grubościennych konstrukcji metalowych dachów izolowanych
- Mocowanie elementów wzmacniających krawędzie do blach metalowych na dachach izolowanych
- Blacha do stali
- Prace dachowe
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.