Konsola FOX V S
Nowy produktProdukt #r11664952
Uniwersalna konsola ścienna do montażu podkonstrukcji fasad
- Skład materiału: EN AW-6063 T66
- Szerokość: 46 mm
- Grubość: 50 mm
Udostępnij
Właściwości
- Mniejszy nakład pracy – zoptymalizowana konstrukcja konsoli oraz innowacyjne metody mocowania pomagają obniżyć łączny koszt montażu
- Łatwiejszy montaż – zoptymalizowany zacisk i wyraźne oznaczenia ułatwiające mocowanie konsoli i wyrównywanie szyn
- Wiele wariantów mocowania – możliwość instalowania przy użyciu odpowiednich kotew, wkrętów lub metod montażu bezpośredniego (DX)
- Wstępnie zmontowana konsola – dostarczana w stanie gotowym do zamocowania do ściany lub płyty
- Dostępne wsparcie inżynierskie – w celu uzyskania porad dotyczących optymalizowania podkonstrukcji fasad wentylowanych z uwzględnieniem specyfiki danego projektu prosimy skontaktować się z lokalnym zespołem Hilti
Aplikacje
- Mocowanie podkonstrukcji fasad do betonu, muru, kołków metalowych i drewna
- Mocowanie podkonstrukcji fasad do konstrukcji głównych (konsola z zaciskiem)
- Montaż szyn pionowych
- Nadaje się do wszystkich typów okładzin fasadowych