REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Konsola pozioma z włókna szklanego – duża

  • Skład materiału: Poliamid, EN AW-6063 T66
  • Szerokość: 62 mm
  • Grubość: 150 mm

Wybierz opcję

Długość
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
  • 320 mm
Średnica otworu – D
  • 5 mm
  • 6.5 mm
  • 11 mm
Paczka
  • 20 szt.
  • 25 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie

Od 1 761,26 PLN

Dane techniczne

Skład materiału
Poliamid, EN AW-6063 T66
Szerokość
62 mm
Grubość
150 mm

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Konstrukcja pozbawiona mostków termicznych
  • Aluminium oraz tworzywo sztuczne zbrojone włóknem szklanym, dla małej przewodności cieplnej i dużej wytrzymałości
  • Mniejsze nakłady pracy – wstępnie zamontowane wkręty A4 ułatwiają montaż profili podporowych
  • Możliwość regulacji profila podkonstrukcji w zakresie nawet do 40 mm
  • Wiele wariantów mocowania – możliwość instalowania przy użyciu odpowiednich kotew, wkrętów lub metod montażu bezpośredniego (DX)

Zastosowania

  • Odpowiednia do budynków energooszczędnych
  • Odpowiednia dla budynków energooszczędnych
  • System jednowarstwowy z poziomo zamontowanymi profilami podkonstrukcji
  • System dwuwarstwowy z poziomo i pionowo zamontowanymi profilami struktury spodniej

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.

Product Videos