MFT-FOX VTR M FP
Nowy produktProdukt #r10377907
Średnia konsola punktu stałego redukująca mostki termiczne
- Skład materiału: Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L
- Szerokość: 50 mm
- Grubość: 70 mm
Udostępnij
Właściwości
- Rozwiązanie ograniczające występowanie mostków termicznych
- Prostota montażu
- Konsola z okrągłymi otworami dla punktów stałych z maks. 40 mm regulacji
- Zakres długości konsoli 60-300 mm
- Średnice otworów montażowych 11 mm w celu umożliwienia mocowania kotwami do betonu lub muru
Aplikacje
- Odpowiednia do stosowania w budynkach energooszczędnych
- Nadaje się do wszystkich typów okładzin elewacyjnych
- Mocowanie profili pionowych fasad wentylowanych