Aluminiowa konsola do poziomego mocowania drewnianych listew

  • Skład materiału: EN AW-6063 T66

Wybierz opcję

Długość
  • 70 mm
  • 100 mm
Średnica otworu – D
  • 6.5 mm
  • 11 mm
Paczka
  • 25 szt.
  • 50 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 1 160,63 PLN

Dane techniczne

67436.eps
Skład materiału
EN AW-6063 T66

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Wiele wariantów mocowania – możliwość instalowania przy użyciu odpowiednich kotew lub wkrętów
  • Konsola z otworami okrągłymi i wydłużonymi dla punktów stałych i przesuwnych
  • Dostępne wsparcie inżynierskie – w celu uzyskania porad dotyczących optymalizowania podkonstrukcji fasad wentylowanych z uwzględnieniem specyfiki danego projektu prosimy skontaktować się z zespołem Hilti
  • Całościowe rozwiązanie systemowe – Hilti oferuje zoptymalizowane narzędzia, materiały eksploatacyjne i usługi do wszystkich etapów montażu fasad wentylowanych

Zastosowania

  • Montaż różnych drewnianych listew podtynkowych na drewnianych podporach

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.