Konsole MFT-FOX VTR L
Nowy produktProdukt #r16376631
Duże konsole ze stali nierdzewnej do montażu fasad wentylowanych o dużej izolacyjności termicznej
- Skład materiału: Stal nierdzewna, 1.4404 (A4) – EN 10088, AISI 316L, Stal nierdzewna (DIN 1.4404
- Szerokość: 50 mm
- Grubość: 140 mm
Udostępnij
Klienci wyszukali także VTR, MFT, konsole lub eurofox
Właściwości
- Uniwersalne i łatwe do zamontowania konsole mocujące elewacje, zoptymalizowanej konstrukcji zapewniającej większą izolacyjność termiczną
- Szybszy montaż i mniejsza pracochłonność – w tym "zacisk" oraz dodatkowe otwory (punkty stałe i przesuwne), pomagające obniżyć całkowity koszt montażu
- Wiele wariantów mocowania – możliwość instalowania przy użyciu odpowiednich kotew, wkrętów lub metod montażu bezpośredniego (DX)
- Certyfikaty – EN 1090 (znak CE), klasyfikacja odporności ogniowej A, ocena strat ciepła przeprowadzona przez niezależną firmę zgodnie z normą EN ISO 10211
- Dostępne wsparcie inżynierskie – w celu uzyskania porad dotyczących optymalnej podkonstrukcji fasad wentylowanych z uwzględnieniem specyfiki danego projektu prosimy skontaktować się z lokalnym zespołem Hilti
Aplikacje
- Mocowanie podkonstrukcji fasad wentylowanych do betonu, muru, systemu stalowych konstrukcji szkieletowych i drewna
- Mocowanie podkonstrukcji fasad do konstrukcji głównych (konsola z zaciskiem tymczasowo utrzymuje szyny podczas mocowania)
- Montaż szyn pionowych
- Odpowiednie do wszystkich typów okładzin fasadowych