REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

Uniwersalna konsola ścienna do montażu podkonstrukcji fasad

  • Skład materiału: EN AW-6063 T66
  • Materiał izolacji: Polipropylen
  • Grubość – materiał izolacyjny: 6 mm

Wybierz opcję

Długość
  • 40 mm
  • 60 mm
  • 80 mm
  • 100 mm
  • 120 mm
  • 140 mm
  • 160 mm
  • 180 mm
  • 200 mm
  • 220 mm
  • 240 mm
  • 260 mm
  • 280 mm
  • 300 mm
Paczka
  • 25 szt.
  • 50 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie

Od 1 025,80 PLN

Dane techniczne

25_MFT_FOX_VI_200_L_6_5_11 (221853)
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Materiał izolacji
Polipropylen
Grubość – materiał izolacyjny
6 mm
Szerokość
53 mm
Grubość
155 mm

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Mniejsze nakłady pracy – zoptymalizowana konstrukcja konsoli oraz innowacyjne metody mocowania pomagają obniżyć łączny koszt montażu
  • Łatwiejszy montaż – zoptymalizowany zacisk i wyraźne oznaczenia ułatwiające mocowanie konsoli i wyrównywanie szyn
  • Wiele wariantów mocowania – możliwość instalowania przy użyciu odpowiednich kotew, wkrętów lub metod montażu bezpośredniego (DX)
  • Wstępnie zmontowana konsola – dostarczana w stanie gotowym do zamocowania do ściany lub płyty
  • W celu uzyskania porad dotyczących optymalizowania podkonstrukcji fasad wentylowanych z uwzględnieniem specyfiki danego projektu prosimy skontaktować się z zespołem Hilti

Zastosowania

  • Mocowanie podkonstrukcji fasad do betonu, muru, kołków metalowych i drewna
  • Mocowanie podkonstrukcji fasad do konstrukcji głównych (konsola z zaciskiem)
  • Montaż szyn pionowych
  • Odpowiednie do wszystkich typów okładzin fasadowych

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.