Akumulatorowa pilarka tarczowa do metalu SC 5ML-22
Nowy produktProdukt #r13250370
Akumulatorowa pilarka tarczowa do metalu w technologii cięcia na zimno do szybkiego i precyzyjnego cięcia na głębokość do 57 mm│2-¼" (platforma akumulatorowa Nuron)
- Maks. głębokość cięcia: 57 mm
- Średnica tarczy: 165 mm
- Materiał podłoża: Metal, Stal, Stal nierdzewna, Metal nieżelazny
Udostępnij
Klienci wyszukali także pilarka, SC 5ML lub Nuron
Właściwości
- Pilarka tarczowa do metalu w technologii cięcia na zimno – praktycznie beziskrowe cięcie metali i stali nierdzewnej oraz mobilność narzędzia akumulatorowego
- Łatwiejsze użytkowanie – niewielki ciężar, ergonomiczne rękojeści i lampka LED ułatwiają szybkie cięcia w linii
- Kompleksowe zabezpieczenia – pojemnik na wióry oraz szybki hamulec tarczy minimalizują zagrożenia związane z cięciem
- Nadaje się do cięcia prostego i cięcia rur – poszerz funkcjonalność Twojej akumulatorowej pilarki tarczowej do metalu dzięki opcjonalnej prowadnicy lub adapterowi do rur
- Na platformie akumulatorowej Nuron znajdziesz wydajne bezprzewodowe pilarki tarczowe dzięki zastosowaniu innowacyjnych akumulatorów, które starczają na dłużej, brzeszczotom które oszczędzają czas oraz szerokiej gamie usług, które pozwalają utrzymać wyższą produktywność i bezpieczeństwo pracy
Aplikacje
- Szybkie, precyzyjne cięcie metalu do 57 mm
- Cięcie kanałów, rur, rurek instalacyjnych i profili
- Wycinanie otworów w blasze przy montażu instalacji grzewczych i klimatyzacyjnych
- Cięcie materiałów takich jak płyta warstwowa, siatka metalowa, blacha falista i blacha trapezowa
- Przycinanie na wymiar i wyrównywanie blachy

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.