Akumulatorowa wkrętarka z udarem stycznym SID 2-A12
Nowy produktProdukt #r9940037
Sub-kompaktowa, bezszczotkowa wkrętarka z udarem stycznym, z akumulatorem 12 V, do prac, w których liczy się wysoki moment obrotowy i niewielki ciężar
- Rodzaj uchwytu: Sześciokątny 1/4 cala (6,35 mm)
- Cecha: Lampa LED, Lampa LED wokół uchwytu narzędziowego
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: Bieg 1: 2750 obr./min
Udostępnij
Właściwości
- Lżejsza i mniejsza od dotychczasowych urządzeń – akumulatorowa wkrętarka z udarem stycznym, do wykonywania prac w ciasnych lub trudno dostępnych miejscach
- Zminimalizowany ciężar – urządzenie zaprojektowane specjalnie z myślą o wykonywaniu prac ponad głową lub pod niewygodnym kątem
- Lepsza ergonomia – konstrukcja zapewniająca mocny chwyt, wyższy komfort użycia oraz precyzyjną kontrolę
- Ogromna wydajność – duża prędkość obrotowa 2750 obr./min. oraz znamionowy moment do maks. 170 Nm pomimo zminimalizowanych wymiarów i ciężaru urządzenia
- Silnik bezszczotkowy – praktycznie bezobsługowy, a tym samym minimalizujący przestoje
Aplikacje
- Wkręcanie wkrętów samowiercących o małej średnicy i długości do 22 mm w metal
- Wkręcanie wkrętów do płyt gipsowo-kartonowych
- Wkręcanie kotew do ram HRD o średnicy do 8 mm w mur i beton
- Wkręcanie wkrętów do drewna z łbem stożkowym o długości maks. 6 mm

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.