Piła szablasta SR 2-A12
Nowy produktProdukt #r7810348
Akumulatorowa piła szablasta 12 V do lekkich prac rozbiórkowych i docinania na długość, przeznaczona zwłaszcza do trudnodostępnych miejsc
- Materiał podłoża: Drewno, Metal, Tworzywa sztuczne, Płyty gipsowo-kartonowe, Płyta warstwowa
- Skok brzeszczotu: 16 mm
- Prędkość skokowa (na biegu jałowym): 2900 suwów/min
Udostępnij
Klienci wyszukali także Rekinek, Piła ręczna lub Piła szablasta
Właściwości
- Wyjątkowo małe wymiary – piła szablasta do wykonywania prac w ciasnych lub trudnodostępnych miejscach
- Niska masa piły szablastej pozwalająca na pracę jedną ręką, co ma decydujące znaczenie dla zapewnienia stałej produktywności, zwłaszcza podczas wykonywania prac ponad głową
- Lepsza ergonomia – konstrukcja zapewniająca mocny chwyt i wyższy komfort użytkowania dzięki niższemu poziomowi drgań
- Beznarzędziowy zacisk brzeszczotu – pozwala zminimalizować czas poświęcony na wymianę brzeszczotów
- Silnik bezszczotkowy – praktycznie bezobsługowy, a tym samym minimalizujący przestoje
Aplikacje
- Cięcie piłą lekkich materiałów i prace rozbiórkowe w trudnodostępnych miejscach, np. za kotłami, w wąskich szybach i ponad głową
- Cięcie drewna do maksymalnej grubości 30 mm
- Do cięcia cienkościennych rur stalowych o średnicy maks. 30 mm
- Cięcie cienkościennych rur i tworzyw sztucznych
- Cięcie płyt gipsowo-kartonowych i warstwowych

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.