Akumulatorowy odkurzacz budowlany VC 2D-22
Nowy produktProdukt #r18834779
Kompaktowy akumulatorowy odkurzacz budowlany do sprzątania na budowie (na sucho), zbiornik o pojemności 3,5 l (akumulator Nuron)
- Pojemność pojemnika: 4 l
- Pojemność zbiornika pyłu: 3 kg
- Klasa zwiercin: nie dotyczy
Udostępnij
Klienci wyszukali także VC 5 22, odkurzacz, odkurzanie lub Nuron
Właściwości
- Kompaktowe i lekkie – paski na ramię, smukła konstrukcja oraz wbudowane przechowywanie akcesoriów pomagają uwolnić dłoń i miejsce w furgonetce.
- Dwa tryby pracy – pełna moc z większą siłą ssania oraz eco pozwalający wydłużyć czas pracy akumulatora
- Elastyczny wąż próżniowy – idealny do czyszczenia w miejscach o ograniczonej przestrzeni, wąż rozciąga się do 2,5 m od odkurzacza
- Czyszczenie filtra – przycisk czyszczenia filtra pomaga usunąć pył/zanieczyszczenia, aby zapewnić wysoką wydajność ssania i przyspieszyć sprzątanie
- Bezpieczniejsza praca dzięki ograniczeniu zapylenia – zmniejsza dzienne narażenie na pył, przyczyniając się do zwiększenia bezpieczeństwa na budowie
Aplikacje
- Czyszczenie niewielkich powierzchni na placach budowy
- Szybkie usuwanie drobnych resztek suchego gruzu na budowie
- Przenośny odkurzacz

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.