Rozwiązanie okienne MFT-S2S RHS
Profil MFT-S2S RHS 25x60x2,0 6m #2158403
Prostokątny profil pusty stosowany głównie w oknach jako część systemu S2S do przesklepiania podłóg
- Grubość: 60 mm
- Szerokość: 25 mm
- Długość: 6000 mm
Wybierz opcję
Grubość
- 60 mm
Szerokość
- 25 mm
Paczka
- 6 m
Ilość
Paczki
Suma m
6
Cena netto po rabacie
4 864,05 PLN
810,67 PLN / 1 m
Dane techniczne
Grubość
60 mm
Szerokość
25 mm
Długość
6000 mm
Skład materiału
EN AW-6063 T66
Grubość materiału
2 mm, 2,5 mm
Dokumenty
Właściwości i zastosowania
Właściwości
- Rowki prowadzące pozwalają na precyzyjne montowanie łączników profili przy użyciu wkrętów samowiercących
- Łączniki profili umożliwiają rozszerzalność cieplną profilu
- Modułowy system fasad wentylowanych
Zastosowania
- Profil RHS do pionowych podstruktur fasady wentylowanej jako część systemu S2S
- Umożliwia tworzenie rozwiązań okiennych niezależnie od rozmieszczenia paneli