Laser punktowy PM 2-PE
Nowy produktProdukt #r11456194
Precyzyjny piony laserowy z 2 punktami i czerwoną wiązką
- Dokładność: ±1.5 mm Do 10 m
- Maks. odległość robocza (średnica): 30 m (Punkty)
- Maksymalny czas pracy: 50 h
Klienci wyszukali także Laser pionowy, Laser do wind, Montaż wind, Ustawianie szyn windowych lub Laser do szyn windowych
- Pion laserowy – samopoziomujący laser 2-punktowy z czerwoną wiązką
- Precyzja przy większych odległościach – rozmiar plamki lasera zoptymalizowany do wyrównywania przy odległościach do 30 metrów
- Precyzja przy większych odległościach – rozmiar plamki lasera zoptymalizowany do wyrównywania przy odległościach do 100 stóp
- System ostrzegający o konieczności korekty ustawienia oraz wyczerpanym akumulatorze – zapobiega pomyłkom przy wyznaczaniu pionu i nieprzewidzianym przestojom
- Solidna konstrukcja – gumowana obudowa i blokada wahadła umożliwiające użytkowanie w trudnych warunkach na budowie
- Wyrównywanie szyn do zastosowań dźwigowych
- Przenoszenie punktów z podłogi na sufit
- Ustawianie drzwi w płaszczyźnie pionowej

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Bezpłatna weryfikacja dokładności narzędzia zgodnie ze specyfikacją producenta.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.