Akumulatorowa zakrętarka z udarem stycznym SIW 6AT-22
Nowy produktProdukt #r17956025
Zakrętarka z udarem stycznym 22 V, o dużej mocy, z wytrzymałym uchwytem 1/2" z pierścieniem ciernym, do szybkiego i bezpiecznego osadzania kotew oraz dokręcania śrub
- Rodzaj końcówki: Pierścień cierny 1/2 cala
- Maks. moment obrotowy: 300 Nm (1); 450 Nm (2)
- Moment wyrywający nakrętki: 650 Nm
Udostępnij
Klienci wyszukali także zakrętarka, SIW, 6AT lub nuron
Właściwości
- Współpracuje z modułem dynamometrycznym Hilti SI-AT-A22 w celu kontrolowanego osadzania kotew – aby zapobiec użyciu zbyt dużego lub zbyt małego momentu dokręcania. Możliwość używania z oferowanymi przez Hilti kotwami segmentowymi, kotwami do zabetonowania, systemami montażowymi, a także do innych zastosowań wymagających precyzyjnej regulacji momentu
- Szybsze osadzanie kotew wkręcanych do betonu przy użyciu urządzenia o bardziej kompaktowej konstrukcji, dzięki połączeniu silnika bezszczotkowego oraz akumulatorów Nuron nowej generacji
- Trwalsza konstrukcja – silnik bezszczotkowy oraz uchwyt z pierścieniem ciernym przyczyniają się do długowieczności naszych akumulatorowych zakrętarek z udarem stycznym
- Szybsze osadzanie kotew przy lepszej kontroli – dwa ustawienia prędkości i ulepszone oświetlenie LED, dzięki czemu można szybciej i precyzyjniej osadzać większe kotwy
- Większy komfort użytkowania – cieńsza, o 52 mm krótsza i o 0,4 kg lżejsza od swojej poprzedniczki, pomagająca opóźnić efekt zmęczenia podczas całodziennego wkręcania śrub i kotwienia
Aplikacje
- Osadzanie kotew wkręcanych HUS w betonie np. w celu mocowania stóp, podpór przy deskowaniach, poręczy i zamocowań tymczasowych (średnica 8 – 16 mm)
- Osadzanie kotew segmentowych Hilti w betonie z wykorzystaniem modułu SI-AT-22 (M10 – M24)
- Skręcanie śrubami stali, np. konstrukcji pierwszego i drugiego rzędu, poręczy, regałów i maszyn (M10 – M20)
- Wkręcanie śrub do drewna, np. w konstrukcje drewniane drugorzędowe, dachy drewniane lub konstrukcje tymczasowe (średnica 8 – 16 mm)
- Szybszy i bezpieczniejszy montaż systemu Hilti MT z wykorzystaniem modułu dostosowywania momentu obrotowego.

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.