Wkrętarka akumulatorowa SFD 2-A12
Nowy produktProdukt #r9940036
Kompaktowa wkrętarko-wiertarka 12 V, silnikiem bezszczotkowym i sześciokątnym uchwytem narzędziowym 1/4"; poręczna i umożliwiająca efektywne wkręcanie wkrętów przy jednoczesnym zabezpieczeniu mocowanych materiałów
- Maks. moment obrotowy (przypadek miękki / twardy): 21 Nm (przypadek miękki), 34 Nm (przypadek twardy)
- Prędkość obrotowa bez obciążenia: Bieg 1: 400 obr./min; Bieg 2: 1600 obr./min
- Liczba biegów: 2
Udostępnij
Właściwości
- Lżejsza i mniejsza od dotychczasowych urządzeń (127 mm długości) – akumulatorowa wkrętarka do wykonywania prac w ciasnych lub trudno dostępnych miejscach
- Mniejszy ciężar – lżejsza wkrętarko-wiertarka ma decydujące znaczenie dla zapewnienia stałej produktywności, zwłaszcza podczas wykonywania prac ponad głową lub realizacji dużych zadań
- Lepsza ergonomia – konstrukcja zapewniająca mocny chwyt, wyższy komfort użytkowania oraz precyzyjną kontrolę
- Ogromna wydajność – duża prędkość obrotowa 1600 obr./min oraz moment 34 Nm (przypadek twardy) pomimo zminimalizowanych wymiarów i ciężaru urządzenia
- Silnik bezszczotkowy – praktycznie bezobsługowy, a tym samym minimalizujący przestoje
Aplikacje
- Montaż przełączników elektrycznych, gniazd, obejm do rur i innych elementów wyposażenia
- Wkręcanie wkrętów do drewna, Ø do 6 mm
- Wkręcanie w metal wkrętów samogwintujących, Ø do 4,8 mm
- Wkręcanie śrub do tulei plastikowych kotew rozporowych, Ø do 6 mm

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.