REJESTRACJASkorzystaj z zakupów online i spersonalizowanych usług onlineDowiedz się więcej

827 Produkty dla "hus3 h6".

Filtr
Samowiercące wkręty do metalu S-MD 43 S
Opis
Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A2) z podkładką 14 mm, do łączenia elementów metalowych średniej grubości i dużej grubości (do 6 mm)
Rozmiar podkładki
14 mm
Materiał podłoża
Stal węglowa, Aluminium
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
               Oferowane przez Hilti wkręty z doskonałym uszczelnieniem dzięki funkcji Perfect Sealing / ostrzem wiercącym w technologii Racing Tip gwarantują wyższą prędkość wiercenia i niezrównane parametry uszczelniające połączenia.
Samowiercące wkręty do płyt warstwowych S-CD 53 S
Opis
Wkręt do płyt warstwowych (stal nierdzewna A2) z 16 mm podkładką i gwintem dodatkowym do konstrukcji na bazie stali cienkiej (do 6 mm)
Rozmiar podkładki
16 mm
Materiał podłoża
Stal węglowa
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
               Oferowane przez Hilti wkręty z doskonałym uszczelnieniem dzięki funkcji Perfect Sealing / ostrzem wiercącym w technologii Racing Tip gwarantują wyższą prędkość wiercenia i niezrównane parametry uszczelniające połączenia.
Samowiercące wkręty do metalu S-MD 33 PS
Opis
Wkręt samowiercący z łbem walcowym płaskim (stal nierdzewna A2) z podkładką 12 mm, do łączenia elementów metalowych średniej grubości (do 6,0 mm)
Rozmiar podkładki
12 mm
Materiał podłoża
Stal węglowa, Aluminium
Warunki środowiskowe
Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
               Oferowane przez Hilti wkręty z doskonałym uszczelnieniem dzięki funkcji Perfect Sealing / ostrzem wiercącym w technologii Racing Tip gwarantują wyższą prędkość wiercenia i niezrównane parametry uszczelniające połączenia.
Set BX-S (1) + B4 (1)
Opis
Montowany na osadzaku laserowy wskaźnik rozstawu (spacer) elementów mocujących. (art. 2362250 - laser z uchwytem do BX 3-22, art. 2354563 - sam laser bez uchwytu do BX 4-22, uchwyt do BX 4-22 art. 2427264).
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
103.6 x 70.1 x 76.4 mm
Bluetooth
Nie
Spacer BX-S


Opis
Montowany na osadzaku laserowy wskaźnik rozstawu (spacer) elementów mocujących. (art. 2362250 - laser z uchwytem do BX 3-22, art. 2354563 - sam laser bez uchwytu do BX 4-22, uchwyt do BX 4-22 art. 2427264).
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
103.6 x 70.1 x 76.4 mm
Bluetooth
Nie
Spacer BX-S


Opis
Montowany na osadzaku laserowy wskaźnik rozstawu (spacer) elementów mocujących. (art. 2362250 - laser z uchwytem do BX 3-22, art. 2354563 - sam laser bez uchwytu do BX 4-22, uchwyt do BX 4-22 art. 2427264).
Wymiary (dł. x szer. x wys.)
103.6 x 70.1 x 76.4 mm
Bluetooth
Nie
Tarcza X-Cut do cięcia prętów zbrojeniowych przy krawędzi
Opis
Tarcza do cięcia prętów zbrojeniowych przy krawędzi, z końcówkami z cermetu zapewniającymi małe iskrzenie i wydzielanie ciepła, do cięcia prętów zbrojeniowych i gwintowanych akumulatorową przecinarką NRC 6-22
Cechy tarczy
Końcówka z cermetu, Cięcie beziskrowe, Specjalne do urządzeń akumulatorowych, Długa żywotność
Średnica tarczy
110 mm
Liczba zębów
24
Zestaw wierteł łopatkowych WDB-S
Opis
Zestaw wierteł łopatkowych do szybkiego wiercenia płytkich otworów w drewnie
Końcówki mocujące
1/4 cala sześciokątny
Materiał podłoża
Drewno, Kompozyty drewniane
Długość robocza
100 mm
Nakrętka kołnierzowa HSU-R FN
Opis
Nakrętka kołnierzowa do kotwy podcinającej HSU-R do osadzania w kamieniu
Brak danych technicznych
Klucz dynam. S-BT 1/4" - 16Nm
Opis
Narzędzie dynamometryczne 16 Nm do montażu wkręcanych kołków gwintowanych S-BT do aluminium lub stali (grubość < 6 mm)
Moment dokręcający
16 Nm
Klucz dynam. S-BT 1/4" - 5Nm
Opis
Narzędzie dynamometryczne 5 Nm do montażu wkręcanych kołków gwintowanych S-BT do aluminium lub stali (grubość < 6 mm)
Moment dokręcający
5 Nm
Pręt gwintowany metrowy HAS 5.8
Opis
Pręt gwintowany HAS do kotwienia chemicznego w betonie i murze
Materiał, korozja
Stal węglowa, klasa 5.8, ocynk galwaniczny
Oprogramowanie PROFIS
Nie
Pręt gwintowany metrowy HAS 8.8
Opis
Pręt gwintowany HAS do kotwienia chemicznego w betonie i murze
Materiał, korozja
Stal węglowa, klasa 8.8, ocynk galwaniczny
Oprogramowanie PROFIS
Nie
Opaska ogniochronna CFS-C EL
Opis
Pomaga utworzyć dymoszczelną barierę ogniową w przepustach rur o niestandardowych konfiguracjach
Klasa produktu
Ultimate
Zakres temperatury stosowania
-5 - 50 °C
Temperatura przechowywania i transportu – zakres
-30 - 50 °C
               Ten produkt zapewnia wysoki poziom izolacyjności akustycznej.
               Ten produkt zapewnia wysoką odporność na działanie grzybów i pleśni.
Pręt gwintowany metrowy HAS 8.8 HDG
Opis
Pręt gwintowany HAS do kotwienia chemicznego w betonie i murze
Materiał, korozja
Stal węglowa, klasa 8.8, ocynk ogniowy
Oprogramowanie PROFIS
Nie
Wkrętarko-wiertarka UD 30
Opis
Sieciowa, dwubiegowa wkrętarko-wiertarka o dużej prędkości obrotowej, do zastosowań w metalu
Zakres łączenia uchwytów narzędziowych
2 - 13 mm
Prędkość obrotowa bez obciążenia
Bieg 1: 1200 obr./min; Bieg 2: 3300 obr./min
Maks. moment obrotowy (przypadek miękki / twardy)
51 Nm (przypadek miękki)
Piła szablasta SR 30
Opis
Piła szablasta do ciężkich prac rozbiórkowych; z silnikiem o dużej mocy wyposażonym w aktywny system tłumienia wibracji AVR; SR 30 z beznarzędziowym uchwytem brzeszczotu
Materiał podłoża
Metal, Drewno, Minerał
Skok brzeszczotu
32 mm
Prędkość skokowa (na biegu jałowym)
2650 skoki/minutę
               Technologia Smart Power oferuje elektroniczne zarządzanie mocą zapewniające stałą wydajność narzędzia w zmiennych warunkach pracy.
               Układ aktywnego tłumienia drgań Hilti redukuje drgania nawet o dwie trzecie w porównaniu z narzędziami konwencjonalnymi, w konsekwencji zapewniając większy komfort pracy i wzrost produktywności.

Nuron

Zaciskarka NPR 32-22


Opis
Uniwersalna i wygodna akumulatorowa zaciskarka kompatybilna z wymiennymi szczękami i pierścieniami zaciskowymi 32 kN (platforma akumulatorowa Nuron)
Siła nacisku
32 kN
Do stosowania ze szczękami
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Średnica zaciskanych rur metalowych
54 mm

Nuron

Zaciskarka NPR 32 P-22


Opis
Szybka i dobrze wyważona akumulatorowa zaciskarka do pracy z chwytem pistoletowym, kompatybilna z wymiennymi uchwytami i pierścieniami 32 kN (platforma akumulatorowa Nuron)
Siła nacisku
32 kN
Do stosowania ze szczękami
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA 1 actuator;NPR PA 2 actuator;NPR PA 5 actuator
Średnica zaciskanych rur metalowych
54 mm

Nuron

Zaciskarka NPR 32 XL-22


Opis
Akumulatorowa prasa pistoletowa do dużych obciążeń z wymiennymi szczękami zaciskowymi 32 kN i pierścieniami (platforma akumulatorowa Nuron)
Siła nacisku
32 kN
Do stosowania ze szczękami
NPR PS standard press jaws;NPR PR press rings;NPR PA actuator
Średnica zaciskanych rur metalowych
108 mm
Szczęki do zaciskarki do rur NPR PM M
Opis
Szczęki zaciskowe do złączek zaciskowych do profilu M, maks. 35 mm. Pasujące do zaciskarki NPR 19-A.
Zaciskany profil
M
Częstotliwość serwisowania
1 rok
Szczęki do zaciskarki do rur NPR PM V
Opis
Szczęki zaciskowe do złączek zaciskowych do profilu V, maks. 35 mm. Pasujące do zaciskarki NPR 19-A.
Zaciskany profil
V
Częstotliwość serwisowania
1 rok
Szczęki do zaciskarki do rur NPR PS G
Opis
Szczęki zaciskowe do złączek zaciskowych do profilu G, maks. 50 mm. Pasujące do zaciskarek NPR 32-A.
Zaciskany profil
G
Częstotliwość serwisowania
1 rok
Szczęki do zaciskarki do rur NPR PS M
Opis
Szczęki zaciskowe do złączek zaciskowych do profilu M, maks. 35 mm. Pasujące do zaciskarek NPR 32-A.
Zaciskany profil
M
Częstotliwość serwisowania
1 rok
Szczęki do zaciskarki do rur NPR PS TH
Opis
Szczęki zaciskowe do złączek zaciskowych do profilu TH, maks. 50 mm. Pasujące do zaciskarek NPR 32-A.
Zaciskany profil
TH
Częstotliwość serwisowania
1 rok
Szczęki do zaciskarki do rur NPR PS UP
Opis
Szczęki zaciskowe do złączek zaciskowych Uponor S-Press® / S-Press Plus®, maks. 50 mm. Pasujące do zaciskarek Hilti NPR 32
Zaciskany profil
UP
Częstotliwość serwisowania
1 rok
Szczęki do zaciskarki do rur NPR PS U
Opis
Szczęki zaciskowe do złączek zaciskowych do profilu U, maks. 50 mm. Pasujące do zaciskarek NPR 32-A.
Zaciskany profil
U
Częstotliwość serwisowania
1 rok
Szczęki do zaciskarki do rur NPR PS V
Opis
Szczęki zaciskowe do złączek zaciskowych do profilu V, maks. 54 mm. Pasujące do zaciskarek NPR 32-A.
Zaciskany profil
V
Częstotliwość serwisowania
1 rok
Pierścień zaciskowy do rur NPR PR M
Opis
Pierścienie zaciskowe do złączek do profilu M, maks. 108 mm. Pasujące do zaciskarek NPR 32-A.
Zaciskany profil
M(Geberit)
Częstotliwość serwisowania
1 rok
Adapter NPR PA
Opis
Adaptery do pierścieni zaciskowych NPR PR. Pasujące do zaciskarek NPR 32-A.
Zaciskany profil
nie dotyczy
Częstotliwość serwisowania
1 rok
Pierścień zaciskowy do rur NPR PR U
Opis
Pierścienie zaciskowe do złączek do profilu U, maks. 110 mm. Pasujące do zaciskarek NPR 32-A.
Zaciskany profil
U
Częstotliwość serwisowania
1 rok
Młotowiertarka TE 30-AVR
Opis
Wydajna młotowiertarka z uchwytem SDS Plus (TE-C), do wiercenia i dłutowania w betonie pod dużym obciążeniem, wyposażona w aktywny system tłumienia wibracji (AVR)
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
4.2 kg
Optymalny zakres wiercenia udarowego
10 - 20 mm
Energia pojedynczego udaru
3.6 J
 produkty z tej grupy wykorzystują uchwyt typu Hilti TE-C (potocznie nazywany SDS-Plus).
               Układ aktywnego tłumienia drgań Hilti redukuje drgania nawet o dwie trzecie w porównaniu z narzędziami konwencjonalnymi, w konsekwencji zapewniając większy komfort pracy i wzrost produktywności.
narzędzia z tej grupy są wyposażone w uchwyt narzędziowy Hilti TE-C (SDS Plus)
Młotowiertarka TE 30
Opis
Wydajna młotowiertarka SDS Plus (TE-C) do wiercenia w betonie przy dużych obciążeniach
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
4.1 kg
Optymalny zakres wiercenia udarowego
10 - 20 mm
Energia pojedynczego udaru
3.6 J
 produkty z tej grupy wykorzystują uchwyt typu Hilti TE-C (potocznie nazywany SDS-Plus).
narzędzia z tej grupy są wyposażone w uchwyt narzędziowy Hilti TE-C (SDS Plus)

Nuron

Akumulatorowa pilarka tarczowa SC 30WR-22
Opis
Akumulatorowa pilarka tarczowa o wyjątkowym zakresie głębokości cięcia precyzyjnego do 70 mm│2-5/8" (platforma akumulatorowa Nuron)
Maks. głębokość cięcia
70 mm
Średnica tarczy
190 mm
Materiał podłoża
Drewno
Wiertnica diamentowa DD 160
Opis
Kompaktowa ale wydajna wiertnica diamentowa, do wiercenia diamentowego ze statywu, w betonie, do otworów o średnicy od 25 do 202 mm (od 31/32 do 7-15/16”)
Zakres średnic
25 - 202 mm
Materiał podłoża
Beton
Tryb pracy
System wiercenia ze statywem
               [Z RĘKI: ten produkt nadaje się do wiercenia z ręki.] [ZE STATYWU: ten produkt nadaje się do wiercenia ze statywu.] [HH-RM: ten produkt nadaje się do wiercenia z ręki oraz ze statywu.]
               [NA MOKRO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro.] [NA SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na sucho.] [NA MOKRO LUB SUCHO: ten produkt jest przeznaczony do wiercenia na mokro lub sucho.]

Nuron

Akumulatorowa młotowiertarka TE 30-22
Opis
Wydajna młotowiertarka SDS plus (TE-C), do wiercenia i dłutowania w betonie, wyposażona w system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) i aktywny system tłumienia wibracji (AVR) (platforma akumulatorowa Nuron)
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
3.9 kg
Optymalny zakres wiercenia udarowego
10 - 25 mm
Energia pojedynczego udaru
3.8 J
               Układ aktywnego tłumienia drgań Hilti redukuje drgania nawet o dwie trzecie w porównaniu z narzędziami konwencjonalnymi, w konsekwencji zapewniając większy komfort pracy i wzrost produktywności.
               System ATC Hilti zapewnia dodatkową ochronę w przypadku zablokowania wiertła w podłożu.
narzędzia z tej grupy są wyposażone w uchwyt narzędziowy Hilti TE-C (SDS Plus)
Młotowiertarka TE 30-ATC/AVR
Opis
Wydajna młotowiertarka z uchwytem SDS plus (TE-C), do wiercenia i dłutowania korekcyjnego w betonie przy dużych obciążeniach, wyposażona w systemy ATC i AVR
Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003
4 kg
Optymalny zakres wiercenia udarowego
10 - 20 mm
Energia pojedynczego udaru
3.6 J
 produkty z tej grupy wykorzystują uchwyt typu Hilti TE-C (potocznie nazywany SDS-Plus).
               Układ aktywnego tłumienia drgań Hilti redukuje drgania nawet o dwie trzecie w porównaniu z narzędziami konwencjonalnymi, w konsekwencji zapewniając większy komfort pracy i wzrost produktywności.
               System ATC Hilti zapewnia dodatkową ochronę w przypadku zablokowania wiertła w podłożu.
narzędzia z tej grupy są wyposażone w uchwyt narzędziowy Hilti TE-C (SDS Plus)
Odkurzacz budowlany VC 40M-X klasy M
Opis
Wydajny odkurzacz z dużym zbiornikiem 30 l i uchwytem do pchania, do podłączania elektronarzędzi i sprzątania na budowie (na mokro i na sucho)
Przepływ powietrza przy samym silniku
74 l/s
Przepływ powietrza na końcu węża
39 l/s
Maks. podciśnienie
24.5 kPa
Odkurzacz budowlany VC 40L-X klasy L
Opis
Wydajny odkurzacz z dużym zbiornikiem 30 l i uchwytem do pchania, do podłączania elektronarzędzi i sprzątania na budowie (na mokro i na sucho)
Przepływ powietrza przy samym silniku
74 l/s
Przepływ powietrza na końcu węża
39 l/s
Maks. podciśnienie
24.5 kPa

Nowe

Odkurzacz budowlany VC 40M-X klasy M
Opis
Wydajny odkurzacz budowlnay z dużym zbiornikiem 30 l i uchwytem do pchania, do podłączania elektronarzędzi i sprzątania na budowie (na mokro i na sucho) – odkurzacz z certyfikatem ACD
Przepływ powietrza przy samym silniku
74 l/s
Przepływ powietrza na końcu węża
39 l/s
Maks. podciśnienie
24.5 kPa
Laser wieloliniowy PM 30-MG
Opis
Wieloliniowy laser z zieloną wiązką, z trzema zielonymi liniami 360° do ustawiania pionu, poziomowania, wyrównywania i ustawiania pod kątem prostym
Dokładność
±3 mm Do 10 m
Maks. odległość robocza (średnica)
40 m (Linie), 100 m (Linie, z detektorem)
Zakres samopoziomowania w temperaturze pokojowej
-4.0/ +4.0° °
               Wyjątkowe parametry pomiarowe. Technologia Pulse Power Hilti to pomiary z częstotliwością 1 miliona impulsów na sekundę umożliwiające wiarygodne odczyty nawet w najtrudniejszych warunkach.
Teodolit POT 10
Opis
Teodolit do poziomowania i ustawiania elementów konstrukcyjnych, wytyczania spadków; wyposażony w optykę z 30-krotnym powiększeniem
Powiększenie
30 x
Rodzaj kompensatora
1-osiowy cieczowy
Stopień ochrony IP
IP 55 (EN 60529)
Pierścień zaciskowy do rur NPR PR V
Opis
Pierścienie zaciskowe do złączek do profilu V, maks. 108 mm. Pasujące do zaciskarek NPR 32-A.
Zaciskany profil
V
Częstotliwość serwisowania
1 rok
Wkręt HDS-C-TX TORX
Opis
Ekonomiczny wkręt z łbem Torx, do uniwersalnych kotew plastikowych HUD (stal węglowa, łeb wpuszczony)
Materiał podłoża
nie dotyczy
Konfiguracja głowicy
Łeb wpuszczany Torx
Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk galwaniczny
Wiertło HSS G
Opis
Wiertło Premium precyzyjnie szlifowane ze stali szybkotnącej HSS, zgodne z normą DIN 338, do otworów o małej średnicy w metalu
Końcówki mocujące
Gładki trzpień
DIN
DIN 338
Wiertło HSS-R


Opis
Standardowe wiertło walcowane ze stali szybkotnącej HSS, do wykonywania otworów o małej średnicy w metalu, zgodne z normą DIN 338
Klasa produktu
Standard
Końcówki mocujące
Gładki trzpień
DIN
DIN 338
Shoulder strap
Opis
Akcesoria i części zamienne do dmuchaw akumulatorowych NBL 4-22 oraz NBL 6-22, takie jak rury, dysze i nie tylko
Brak danych technicznych
Pręt gwintowany metrowy HAS A4 (stal nierdzewna)
Opis
Pręt gwintowany HAS do kotwienia chemicznego w betonie i murze
Materiał, korozja
Stal nierdzewna, A4
Oprogramowanie PROFIS
Nie
Wkręt HDS-P-TX Torx
Opis
Ekonomiczny wkręt z łbem Torx, do uniwersalnych kotew plastikowych HUD (stal węglowa, łeb stożkowy ścięty)
Materiał podłoża
nie dotyczy
Konfiguracja głowicy
Łeb okrągły
Materiał, korozja
Stal węglowa, ocynk galwaniczny
Kołek ścienny z wkrętem HUD
Opis
Ekonomiczne, uniwersalne kotwy ścienne z tworzywa sztucznego, w tym wkręty Hilti HDS ze stali węglowej
Materiał podłoża
Beton (niezarysowany), Gazobeton, Mur (cegła pełna), Mur (pustak)
Konfiguracja głowicy
Łeb wpuszczony, Łeb okrągły, Łeb sześciokątny
Aprobaty / raporty z prób
Nie dotyczy
Zestaw wierteł HSS-G
Opis
Wiertło Premium precyzyjnie szlifowane ze stali szybkotnącej HSS, do otworów o małej średnicy w metalu, zgodne z normą DIN 338
Końcówki mocujące
Gładki trzpień
DIN
DIN 338
Zestaw wierteł HSS-R


Opis
Podstawowe wiertło walcowane ze stali szybkotnącej HSS, do wykonywania otworów o małej średnicy w metalu, zgodne z normą DIN 338
Klasa produktu
Standard
Końcówki mocujące
Gładki trzpień
DIN
DIN 338
Łopatka mieszająca NMX-MP 120 M14
Opis
Mieszadła łopatkowe do gotowych mieszanek betonu, masy do spoinowania płyt g-k, zaprawy, stiuku, fugi, kleju i mas szpachlowych. Do stosowania wraz z mieszarką akumulatorową NMX 6-22
Brak danych technicznych
Wiertło kobaltowe HSS-Co
Opis
Wiertło Ultimate szlifowane ze stali kobaltowej szybkotnącej HSS, zgodne z normą DIN 338/340, do wiercenia otworów o małej średnicy w stali lub stali nierdzewnej ≤ 1100 N/mm²
Końcówki mocujące
Gładki trzpień
DIN
DIN 338
Kołek do połączeń elektrycznych S-BT-ER HC HL
Opis
Gwintowany kołek wkręcany (stal nierdzewna, gwint metryczny) do połączeń elektrycznych w stali w środowiskach wysoce korozyjnych, zalecany maksymalny przekrój poprzeczny podłączonego kabla: 120 mm² / AWG 4.0
Materiał podłoża
Stal
Minimalna grubość podłoża (stal)
6 mm
Zabezpieczenie przed korozją
Zabezpieczenie antykorozyjne odpowiadające stali A4(316)
Kołek do połączeń elektrycznych S-BT-EF HC HL
Opis
Gwintowany kołek wkręcany (stal węglowa, gwint metryczny) do połączeń elektrycznych w stali w środowiskach średnio korozyjnych, zalecany maksymalny przekrój poprzeczny podłączonego kabla: 120 mm² / AWG 4.0
Materiał podłoża
Stal
Minimalna grubość podłoża (stal)
6 mm
Zabezpieczenie przed korozją
Powłoka Duplex, odpowiednik ocynku ogniowego 45 µm
Zestaw wierteł kobaltowych HSS-Co
Opis
Zestaw wierteł Ultimate szlifowanych ze stali kobaltowej szybkotnącej HSS, zgodnych z normą DIN 338/340, do wiercenia otworów o małej średnicy w stali lub stali nierdzewnej ≤ 1100 N/mm²
Klasa produktu
Ultimate
Końcówki mocujące
Gładki trzpień
DIN
DIN 338
Pręt kotwy HAS-HCR-TZ
Opis
Najwytrzymalszy pręt kotwy do osadzania przy użyciu patronów z klejem (wysoka odporność na korozję)
Materiał, korozja
Stal nierdzewna, HCR - wysoka odporność na korozję
Warunki środowiskowe
Do zastosowań specjalnych w środowiskach wysoce korozyjnych (np. tunele, baseny), Pod wodą, woda słona
Materiał podłoża
Beton (niespękany), Beton (spękany)

Nowe

Hole inspection gauge HSU IG M8
Opis
Przyrząd kontrolny do sprawdzania geometrii otworów kotew samopodcinających HSU-R w kamieniu
Brak danych technicznych
MP-PS 4-2 Podpora rury
Opis
Podpora rury z powłoką do zastosowań na zewnątrz (OC), z możliwością regulacji wysokości i spadku, do ciężkich instalacji przemysłowych z rurami o średnicach zewnętrznych 217–610 mm (8" do 24")
Odporność ogniowa (tak/nie)
Nie
Odporność na temperaturę
-20 - 300 °C
Skład materiału
Płytka podstawy: S280GD / modyfikowana powłoka POSMAC-C, Uchwyty podpory rury: S235JR – DIN EN 10025, Płytka środkowa: S235JR – DIN EN 10025, Płytka przesuwna: PA66 + GF30, Śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8
541 - 600 z 827 produktów