Zestaw wierteł HSS-R
Nowy produkt StandardProdukt #r9050862
Podstawowe wiertło walcowane ze stali szybkotnącej HSS, do wykonywania otworów o małej średnicy w metalu, zgodne z normą DIN 338
- Klasa produktu: Standard
- Końcówki mocujące: Gładki trzpień
- DIN: DIN 338
Udostępnij
Klienci wyszukali także Hilti HSS, Wiertła Hilti, Zestawy wierteł HSS R lub HSS R
Właściwości
- Skorygowana krawędź poprzeczna i kąt ostrza 118 stopni umożliwiają precyzyjne, samoczynne centrowanie na powierzchni oraz ułatwiają nawiercanie
- Duża odporność na pękanie dzięki precyzyjnemu procesowi walcowania, który wzmacnia stal
- Spiralny rowek przyspiesza wiercenie i ułatwia usuwanie wiórów, a ponadto zapewnia optymalne smarowanie oraz chłodzenie
Aplikacje
- Wiercenie w stali niestopowej lub niskostopowej o twardości do 400 N/mm², a także codzienne wiercenie w aluminium
- Montaż elewacji, produkcja elementów ze stali ogólnego przeznaczenia lub metali, montaż poszyć i pokryć dachowych, poręczy i puszek elektrycznych, mocowanie do belek
- W celu zapewnienia dłuższej żywotności oraz większej wydajności, podczas używania wierteł HSS-R zalecamy stosowanie chłodziwa