Samowiercące wkręty do metalu S-MD 43 S
Nowy produktProdukt #r2971
Wkręt samowiercący (stal nierdzewna A2) z podkładką 14 mm, do łączenia elementów metalowych średniej grubości i dużej grubości (do 6 mm)
- Rozmiar podkładki: 14 mm
- Materiał podłoża: Stal węglowa, Aluminium
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Udostępnij
Klienci wyszukali także Wkręt samowiercący (stal nierdzewna)
Właściwości
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Funkcja "Perfect Sealing" (PS) – specjalnie zaprojektowany kształt poniżej łba zapobiega nadmiernemu dociśnięciu podkładki z EPDM, pomagając wykonać niezawodne i szczelne połączenie
- Szybka i wytrzymała końcówka wiercąca w technologii Racing Tip - faliste ostrze usuwa wióry o wiele szybciej i zapobiega przegrzaniu ostrza
- Do niezawodnych i sprawdzonych mocowań z określonymi wartościami obciążeń
- Estetyczny wygląd końcowy – łby wkrętów mogą być lakierowane, aby pasować do elewacji
Aplikacje
- Mocowanie blach i profili do konstrukcji stalowych i ram, z lub bez pośredniej warstwy izolacyjnej
- Stal nierdzewna (A2) do wykonywania mocowań w środowiskach łagodnie korozyjnych
- Połączenia elementów metalowych o średniej grubości (do 6 mm)
- Wodoszczelne zamocowania – podkładka 14 mm w zestawie
- Mocowanie konstrukcji aluminiowych do aluminium oraz mocowanie blach falistych do kaset wzdłużnych
Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.