Odkurzacz budowlany VC 40L-X klasy L
Nowy produktProdukt #r21748819
Wydajny odkurzacz z dużym zbiornikiem 30 l i uchwytem do pchania, do podłączania elektronarzędzi i sprzątania na budowie (na mokro i na sucho)
- Przepływ powietrza przy samym silniku: 74 l/s
- Przepływ powietrza na końcu węża: 39 l/s
- Maks. podciśnienie: 24.5 kPA
Udostępnij
Klienci wyszukali także usuwanie pyłu, czyszczenie, sprzątanie, DRS lub odkurzacz
Właściwości
- Wytrzymały odkurzacz klasy L przeznaczony do prac budowlanych – zintegrowany uchwyt do pchania, zapewniający mobilność na większych odległościach i wyjątkowo trwałe podzespoły, które wytrzymują nawet najcięższe warunki na budowie
- Wyjątkowo wytrzymałe opony – odporne na działanie wody i ciepła oraz przebicia podczas użytkowania na placach budowy
- Automatyczne czyszczenie filtra – automatyczne czyszczenie filtra pomaga utrzymać stałą wydajność ssania i aktywuje się tylko w razie konieczności, co pozwala ograniczyć hałas i przerwy w pracy
- Większa wszechstronność – wystarczy podłączyć pokrywę podciśnieniową VC 40L-X do systemu worków ciągłych VC, aby uzyskać większą pojemność i szybszą wymianę worków w zależności od zastosowania
- Łatwa organizacja i transport – przechowuj swój sprzęt dzięki wbudowanym akcesoriom, w tym paskowi na pasek, który zapewnia dodatkowe miejsce do przechowywania narzędzi, sznurkom bungee do przechowywania węża i kabla zasilającego oraz opcjonalnej miękkiej torbie na zapasowe filtry i nie tylko
Aplikacje
- Odsysanie pyłu podczas wiercenia, bruzdowania, szlifowania i cięcia na sucho
- Czyszczenie na mokro i na sucho
- Usuwanie szlamu podczas wiercenia rdzeniowego na mokro