Szczęki zaciskowe do złączek zaciskowych do profilu M, maks. 35 mm. Pasujące do zaciskarek NPR 32-22/A.

  • Zaciskany profil: M
  • Częstotliwość serwisowania: 1 rok

Wybierz opcję

Średnica
  • 12 mm
  • 15 mm
  • 18 mm
  • 22 mm
  • 28 mm
  • 35 mm
Paczka
  • 1 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 1 304,31 PLN

Dane techniczne

Zaciskany profil
M
Częstotliwość serwisowania
1 rok

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Zaciskanie złączek do profilu M, o średnicy maks. 35 mm
  • Zatwierdzone przez Geberit do zaciskania rur systemów Mapress
  • Wyposażone w tag NFC do łatwiejszego identyfikowania oraz zarządzania sprzętem przy użyciu aplikacji Hilti Connect i oprogramowania ON!Track

Zastosowania

  • Zaciskanie rur stalowych o średnicy maks. 35 mm*
  • Zaciskanie rur miedzianych o średnicy maks. 35 mm*
  • * Wartości te zależą od systemu. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne zaciskanie, trzeba stosować się do zaleceń podanych w instrukcji dostarczonej przez producenta systemu.

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.

Services

Hilti Tool Service

  • 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne
Dowiedz się więcej o naszym Serwisie Urządzeń

Fleet Management

  • Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
  • Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
  • Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
  • Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
  • Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.
Dowiedz się więcej o Zarządzaniu Flotą