Opaska ogniochronna CFS-C EL
Nowy produkt UltimateProdukt #r1841700
Pomaga utworzyć dymoszczelną barierę ogniową w przepustach rur o niestandardowych konfiguracjach
- Klasa produktu: Ultimate
- Zakres temperatury stosowania: -5 - 50 °C
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: -30 - 50 °C
Klienci wyszukali także opaska pęczniejąca, taśma ogniochronna, obejma ogniochronna, opaska na rury lub Opaska ogniochronna
- Rozwiązanie problemów przy niestandardowych konfiguracjach, takich jak kolana rur, rury pod kątem oraz rury z minimalną odległością od ścian
- Oszczędność miejsca – brak wymaganego odstępu od opaski ogniochronnej CFS-C EL, bandaża ogniochronnego CFS-B czy elementów systemu Conlit
- Uniwersalne rozwiązanie – jeden produkt do przepustów o różnych wielkościach
- Montaż na zewnątrz podłoża – możliwość łatwej kontroli wzorkowej
- Dostosowana do skomplikowanych układów rurociągów
- Przetestowane aplikacje obejmują kolana rur, rury pod kątem oraz rury z minimalną odległością od ścian
- Brak wymaganego odstępu od bandaża ogniochronnego, opaski CFS-C EL czy elementów systemu Conlit
- Zastosowania w ścianach szachtów, płytach powlekanych farbą ogniochronną, płytach gipsowo-kartonowych, gazobetonie, murze i betonie
- Posiada aprobatę do stosowania z rurami typu PCV, PP, PE i szerokim zakresem typowych rur niskoszumowych
- Przetestowane na rurach z izolacją oraz rurach niskoszumowych