Piła szablasta SR 30
Nowy produktProdukt #r8627548
Piła szablasta do ciężkich prac rozbiórkowych; z silnikiem o dużej mocy wyposażonym w aktywny system tłumienia wibracji AVR; SR 30 z beznarzędziowym uchwytem brzeszczotu
- Materiał podłoża: Metal, Drewno, Minerał
- Skok brzeszczotu: 32 mm
- Prędkość skokowa (na biegu jałowym): 2650 suwów/min
Udostępnij
Właściwości
- Stała, duża prędkość cięcia oraz wysoka żywotność, nawet w najtrudniejszych warunkach
- Maksymalna moc
- Ruch wahadłowy zapewnia szybkie cięcie w drewnie i miękkich materiałach
- Aktywny system tłumienia wibracji (AVR) zapewnia najniższy poziom wibracji oraz najwyższy komfort pracy
- Możliwość zastosowania z systemem odsysania pyłu SR DRS
Aplikacje
- Wymagające cięcia w ciężkich pracach rozbiórkowych
- Budownictwo ogólne
- Cięcie muru
- Renowacja okien
- Prace dekarskie

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.