Zestaw wierteł łopatkowych WDB-S
Nowy produkt UltimateProdukt #r7062
Zestaw wierteł łopatkowych do szybkiego wiercenia płytkich otworów w drewnie
- Końcówki mocujące: 1/4 cala (6,35 mm), Uchwyt Hex
- Materiał podłoża: Drewno, Kompozyty drewniane
- Długość robocza: 100 mm
Udostępnij
Właściwości
- Samocentrujący element prowadzący ułatwia i przyspiesza wiercenie, poprzez redukcję siły nacisku potrzebnej do rozpoczęcia procesu wiercenia oraz zminimalizowanie drgań
- Precyzyjny wierzchołek i krawędzie tnące umożliwiają wykonywanie otworów o równych wymiarach
- Nawet 10-krotnie szybsze wiercenie w porównaniu do tradycyjnych wierteł łopatkowych
- Szybki postęp wiercenia dzięki zoptymalizowanej geometrii łopatki i precyzyjnym krawędziom tnącym
- Sześciokątny chwyt wiertła umożliwia stosowanie z wszystkimi wkrętarkami SID, SF i SFH
Aplikacje
- Wiercenie otworów o małej i średniej średnicy, w miękkim i twardym drewnie
- Odpowiednie do wiercenia nad głową oraz do stosowania z wkrętarkami SID z udarem stycznym