Wiertło HSS-R
Nowy produkt StandardProdukt #r7217993
Standardowe wiertło walcowane ze stali szybkotnącej HSS, do wykonywania otworów o małej średnicy w metalu, zgodne z normą DIN 338
- Klasa produktu: Standard
- Końcówki mocujące: Gładki trzpień
- DIN: DIN 338
Udostępnij
Klienci wyszukali także HSS R
Właściwości
- Zaprojektowane w celu zapewnienia najlepszego stosunku wydajności wiercenia do ceny
- Specjalnie zaprojektowany wierzchołek o kącie ostrza 118 stopni i ze skorygowaną krawędzią poprzeczną, pozwala na precyzyjne, samoczynne centrowanie oraz na szybkie nawiercanie
- Dobra odporność na pękanie dzięki precyzyjnemu procesowi walcowania
Aplikacje
- Wiercenie w stali niestopowej lub niskostopowej o twardości do 400 N/mm², a także codzienne wiercenie w aluminium
- Montaż elewacji, produkcja elementów ze stali ogólnego przeznaczenia lub metali, montaż poszyć i pokryć dachowych, poręczy i puszek elektrycznych, mocowanie do belek
- W celu zapewnienia dłuższej żywotności oraz większej wydajności, podczas używania wierteł HSS-R zalecamy stosowanie chłodziwa