Młotowiertarka TE 30-ATC/AVR
Nowy produktProdukt #r2856406
Wydajna młotowiertarka z uchwytem SDS plus (TE-C), do wiercenia i dłutowania korekcyjnego w betonie przy dużych obciążeniach, wyposażona w systemy ATC i AVR
- Optymalny zakres wiercenia udarowego: 10 - 20 mm
- Energia pojedynczego udaru: 3.6 J
- Tryb pracy: Wiercenie udarowe, Dłutowanie, Osadzanie dłuta, Wiercenie
Udostępnij
Właściwości
- Gdy wiertło ulegnie zablokowaniu, system aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC zapobiega niekontrolowanemu obracaniu się urządzenia, a tym samym pomaga zmniejszyć powszechnie występujące zagrożenie
- Aktywny system tłumienia wibracji (AVR) sprawia, że praca z urządzeniem jest mniej męcząca – co pomaga zwiększyć dzienną wydajność
- Wyjątkowe osiągi i znakomita wydajność systemu z silnikiem bezszczotkowym
- Uchwyty narzędziowe do szybkiej wymiany – zmiana końcówek szybko i bez użycia narzędzi
- Bardzo wytrzymałe elementy silnika, uchwyt narzędziowy i obudowa z solidnych materiałów gwarantują bardzo długą żywotność
Aplikacje
- Wiercenie otworów pod kotwy w betonie i murze; zakres wiercenia: 4 - 28 mm, optymalny zakres: 10 - 20 mm
- Wiercenie otworów pod pręty zbrojeniowe; zakres średnic: od 4 do 28 mm; zalecany zakres: od 10 do 20 mm
- Dłutowanie korygujące
- Wiercenie w drewnie, metalu i innych materiałach z wykorzystaniem uchwytu szybkozaciskowego
- Wkręcanie i wykręcanie wkrętów (przy zastosowaniu uchwytu szybkozaciskowego)

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.