Akumulatorowa młotowiertarka TE 30-22
Nowy produktProdukt #r10481228
Wydajna młotowiertarka SDS plus (TE-C), do wiercenia i dłutowania w betonie, wyposażona w system aktywnej kontroli momentu obrotowego (ATC) i aktywny system tłumienia wibracji (AVR) (platforma akumulatorowa Nuron)
- Masa bez akumulatora zgodnie z procedurą EPTA 01/2003: 3.9 kg
- Optymalny zakres wiercenia udarowego: 10 - 25 mm
- Energia pojedynczego udaru: 3.8 J
Klienci wyszukali także TE 30, bestseller, młotowiertarka, SDS lub Nuron
- Nasza najmocniejsza akumulatorowa młotowiertarka SDS Plus, wciąż ważąca zaledwie 5,1 kg (wraz z akumulatorem B 22-170)
- Wyjątkowa prędkość wiercenia – wiercenie przez pręty zbrojeniowe nawet o 200% szybciej, niż jej poprzedniczka
- Dłuższy czas pracy po jednym ładowaniu – nawet dwukrotnie dłuższe wiercenie w porównaniu z młotowiertarkami SDS Plus dzięki połączeniu silnika bezszczotkowego i rewolucyjnych akumulatorów Nuron
- Uniwersalność – wraz z szerszym zakresem wiercenia optymalnego oraz szerokim zakresem dostępnych dłut i otwornic, TE 30-22 jest wyjątkowo wszechstronnym narzędziem oferującym wiele zastosowań na każdą budowę
- Kompleksowe zabezpieczenia – w tym system aktywnej kontroli momentu obrotowego ATC zapobiegający niekontrolowanemu obracaniu się urządzenia, gdy wiertło ulegnie zablokowaniu
- Wiercenie otworów pod kotwy w betonie i murze (zalecany zakres średnic 10-28 mm)
- Wiercenie otworów pod pręty zbrojeniowe
- Praktycznie bezpyłowe wiercenie (niezbędny łącznik do systemu usuwania pyłu TE DRS-C lub TE DRS-D)
- Lekkie dłutowanie – takie jak usuwanie płytek, czyszczenie kanałów i korekty powierzchni
- Możliwość wiercenia bezudarowego w drewnie lub stali (niezbędny opcjonalny uchwyt szybkozaciskowy)

- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Narzędzia tymczasowe na czas szczytowego zapotrzebowania i do zastosowań specjalnych pomagają ograniczyć inwestycje w sprzęt.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.