Szczęki do zaciskarki do rur NPR PS UP
Nowy produktProdukt #r16852298
Szczęki zaciskowe do złączek zaciskowych Uponor S-Press® / S-Press Plus®, maks. 50 mm. Pasujące do zaciskarek Hilti NPR 32
- Zaciskany profil: UP
- Częstotliwość serwisowania: 1 rok
Udostępnij
Właściwości
- Szczęki zaciskowe przeznaczone do złączek S-Press® i S-Press Plus® firmy Uponor®
- Techniczny odpowiednik szczęk do zaciskarki z serii UPP1/KSPO firmy Uponor
- Zaprojektowane do stosowania z narzędziami Hilti, zapewniające kompatybilność systemu do połączeń zaciskanych rur
Aplikacje
- Do wykonywania połączeń zaciskanych rur i armatury Uponor S-Press® i S-Press Plus® do 50 mm*
- Możliwość stosowania ze wszystkimi zaciskarkami do rur 32 kN Hilti: NPR 32-A, NPR 32-22, NPR 32 P-22, NPR 32 XL-22
- *Wartości te zależą od systemu. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne zaciskanie, trzeba stosować się do zaleceń podanych w instrukcji dostarczonej przez producenta systemu.

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.