Pierścień zaciskowy do rur NPR PR M
Nowy produktProdukt #r8089635
Pierścienie zaciskowe do złączek do profilu M, maks. 108 mm. Pasujące do zaciskarek NPR 32-A.
- Zaciskany profil: M(Geberit)
- Częstotliwość serwisowania: 1 rok
Udostępnij
Właściwości
- Pierścienie zaciskowe do złączek do profilu M, o średnicy maks. 108 mm
- Zatwierdzone przez Geberit do zaciskania rur systemu Mapress
- Wyposażone w tag NFC do łatwego identyfikowania oraz zarządzania sprzętem przy użyciu aplikacji Hilti Connect i ON!Track
Aplikacje
- Zaciskanie rur stalowych o średnicy maks. 108 mm*
- Zaciskanie rur miedzianych o średnicy maks. 108 mm*
- Pierścienie zaciskowe muszą być stosowane wraz z odpowiednim adapterem zaciskowym. Więcej informacji znaleźć można w instrukcji użytkowania.
- *Wartości te zależą od systemu. Aby zapewnić prawidłowe i bezpieczne zaciskanie, trzeba stosować się do zaleceń zamieszczonych w instrukcji dostarczonej przez producenta systemu.

Hilti Tool Service
- 20-letnia gwarancja na produkt obejmująca wady materiałowe oraz produkcyjne

Zarządzanie flotą
Zarządzamy Twoimi urządzeniami, abyś Ty mógł prowadzić swój biznes.
- Personalizowane etykiety oraz informacje dostępne online, zapewniają pełną przejrzystość floty urządzeń.
- Opłata miesięczna za użytkowanie pokrywająca koszty narzędzi, prac serwisowych i napraw, gwarantująca pełną kontrolę kosztów oraz ograniczająca zakres prac administracyjnych.
- Wysokowydajne narzędzia i najnowsze technologie pomagają zwiększyć produktywność na budowie.
- Wypożyczanie narzędzi zastępczych na czas naprawy pozwala ograniczyć przestoje.
- Ubezpieczenie od kradzieży pomaga zredukować ryzyko finansowe i nieprzewidziane wydatki.