MP-PS 4-2 Podpora rury
Nowy produktProdukt #r14230972
Podpora rury z powłoką do zastosowań na zewnątrz (OC), z możliwością regulacji wysokości i spadku, do ciężkich instalacji przemysłowych z rurami o średnicach zewnętrznych 217–610 mm (8" do 24")
- Odporność ogniowa (tak/nie): Nie
- Odporność na temperaturę: -20 - 300 °C
- Skład materiału: Płytka podstawy: S280GD / modyfikowana powłoka POSMAC-C, Uchwyty podpory rury: S235JR – DIN EN 10025, Płytka środkowa: S235JR – DIN EN 10025, Płytka przesuwna: PA66 + GF30, Śruba: stal klasy 8.8, nakrętka: stal klasy 8
Udostępnij
Właściwości
- Uniwersalność – jeden system podpór rury do podparć stałych, przesuwnych, z prowadnicami lub wolnostojących, do modułowych belek Hilti, belek stalowych i betonu
- Bogata oferta oprogramowania – łatwiejsze wykonywanie obliczeń przy użyciu oprogramowania PROFIS, Hilti FixPoint Calculator, bibliotek BIM/CAD i wtyczek do różnych programów
- Dostępne dane obciążeń i dokumentacja – konstrukcja zgodna z normami EN13480-3, Eurokod 3 oraz wytycznymi MSS-SP58 dla elementów podpór rur
- Szybszy montaż na budowie – łatwe regulowanie wysokości i spadku po zamontowaniu podpory rury
- Szerszy zakres średnic – odpowiednia do różnych rur, do stosowania z dodatkowymi wkładkami lub bez nich
Aplikacje
- Do mocowania rur do belek stalowych, betonu lub belek podpór modułowych Hilti
- Rurociągi w przybrzeżnych instalacjach przemysłowych, elektrowniach, zakładach produkcyjnych branży farmaceutycznej, elektronicznej lub motoryzacyjnej
- Odpowiednia do zastosowań w temperaturach do 300°C oraz z izolacją o grubości do 220 mm
- Zalecana do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, przy małym lub umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń (C3)