Pręt gwintowany (metrowy) do kotwienia hybrydowego/epoksydowego w betonie i murze (stal węglowa 5.8 lub 8.8 i stal ocynkowana ogniowo lub stal nierdzewna A4)

  • Materiał, korozja: Stal węglowa 5.8, Stal węglowa 5.8 HDG, Stal węglowa 8.8, Stal węglowa, ocynkowana ogniowo, Stal nierdzewna, A4
  • Oprogramowanie PROFIS: Tak
  • Zastosowanie: Płyta podstawy

Klienci szukali również prętypręt gwintowanyHIT or kotwa chemiczna.

Wybierz opcję

Skład materiału
  • Stal nierdzewna, A4
  • Stal węglowa 5.8
  • Stal węglowa 8.8
  • Stal węglowa 8.8 HDG
Rozmiar kotwy
  • M8
  • M10
  • M12
  • M16
  • M20
  • M24
  • M27
  • M30
  • M33
  • M36
  • M39
Długość kotwy
  • 1000 mm
  • 3000 mm
Konfiguracja głowicy
  • Łeb płaski
Paczka
  • 1 szt.
  • 5 szt.
  • 15 szt.
  • 20 szt.
Opcje produktu
Ilość
Paczki
Suma Sztuk
1
Nie możesz zobaczyć cen swojej firmy

Zaloguj się lub zarejestruj aby zobaczyć ceny firmy.

Cena netto po rabacie
Od 205,99 PLN

Dane techniczne

Materiał, korozja
Stal węglowa 5.8, Stal węglowa 5.8 HDG, Stal węglowa 8.8, Stal węglowa, ocynkowana ogniowo, Stal nierdzewna, A4
Oprogramowanie PROFIS
Tak
Zastosowanie
Płyta podstawy

Dokumenty

Właściwości i zastosowania

Właściwości

  • Dostępny szeroki wybór średnic prętów kotwy (M8–M39) i materiałów (stal węglowa, stal ocynkowana ogniowo, stal nierdzewna A4)
  • Większe poczucie bezpieczeństwa – użycie żywic iniekcyjnych HIT już uwzględnione w ETA
  • Wysoka elastyczność: ten sam pręt może być używany do różnych zastosowań w różnych długościach, dzięki czemu można ograniczyć zapasy
  • Świadectwo odbioru 3.1 lub 2.2 – potwierdzenie właściwości materiałowych i mechanicznych dostępne na żądanie
  • Na życzenie dostępne niestandardowe długości oraz dodatkowe średnice

Zastosowania

  • Zamocowania w betonie i konstrukcjach murowych, w połączeniu z kompatybilnymi systemami kotew wklejanych Hilti HIT

Certyfikaty lub aprobaty, proszę sprawdzić poszczególne elementy.