Kotwa wklejana HIT-HY 200-A V3
Nowy produktProdukt #r14406294
Iniekcyjna żywica hybrydowa o najwyższych parametrach wytrzymałościowych – szybko utwardzalna kotwa wklejana do wykonywania stalowych połączeń konstrukcyjnych i wklejania prętów zbrojeniowych w beton
- Materiał podłoża: Beton (niespękany), Beton (spękany)
- Aprobaty / raporty z prób: Badania ogniowe, Badania sejsmiczne, DIBt, ETA
- Oprogramowanie PROFIS: Tak
Udostępnij
Klienci wyszukali także kotwa chemiczna, bestseller, żywica, pręty gwintowane lub klej
Właściwości
- Szybsze utwardzanie – zoptymalizowana do zastosowań w betonie suchym, betonie mokrym lub otworach wypełnionych wodą (w zależności od specyfikacji i aprobat pręta), w szerokim zakresie temperatur (-10°C do +40°C).
- Łatwiejsze specyfikowanie i zamawianie – użyj oprogramowania PROFIS Engineering do projektowania połączeń stali z betonem albo betonu z betonem zgodnie z EC2, TR069, TR082 lub metodą projektowania Hilti
- Uniwersalna kotwa wklejana do szerokiego zakresu zastosowań – z aprobatą do otworów wierconych udarowo, wierconych wiertłem rurowym lub diamentowym wiertłem koronowym (z TE-YRT).
- Szybszy, łatwiejszy i bezpieczniejszy montaż – połączenie z systemem SafeSet, opartym na urządzeniach akumulatorowych, zapewnia rozwiązanie do bezproblemowego montażu, które przyspiesza wykonywanie prac i zmniejsza ryzyko błędów montażowych
- Szeroka gama aprobat – w tym ETA dla betonu zarysowanego i niezarysowanego, kategorii sejsmicznej C2, dane odporności ogniowej, a także potwierdzenie 100-letniego okresu eksploatacji pręta zbrojeniowego i kotwy
Aplikacje
- Kotwienie stalowych połączeń konstrukcyjnych (np. profile stalowe, belki itp.) do betonu
- Mocowanie konstrukcji stalowych drugorzędnych (np. podpory, maszyny, barierki, ekrany dźwiękochłonne) do betonu
- Połączenia elementów betonowych, projektowanych jako sztywne i swobodnie podparte
- Wzmacnianie konstrukcji betonowych i modernizacja budynków o konstrukcji żelbetowej, w tym wymiana źle umieszczonych/montaż brakujących prętów zbrojeniowych z zastosowaniem techniki wklejania
- Połączenia konstrukcyjne elementów betonowych z zastosowaniem wklejanych prętów zbrojeniowych


Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.