Kotwa wklejana HIT-CT 100
Nowy produktProdukt #r19391927
Żywica iniekcyjna z certyfikatem ekologicznym, do zamocowań w betonie, opracowana z uwzględnieniem wymagań zdrowotnych i środowiskowych.
- Oprogramowanie PROFIS: Tak
- Temperatura przechowywania i transportu – zakres: 5 - 25 °C
- Temperatura podczas pracy – zakres: -40 - 80 °C
Udostępnij
Klienci wyszukali także kotwa chemiczna, nowości, żywica, pręty lub klej
Właściwości
- Zoptymalizowana z myślą o bezpieczeństwie środowiska – szybko utwardzająca się żywica iniekcyjna została opracowana tak, aby spełnić wysokie wymagania dotyczące zdrowia i bezpieczeństwa, a tym samym zapewnia korzyści dla użytkownika i środowiska
- Wysoka wydajność – wytrzymała i szybko utwardzająca się żywica iniekcyjna, odpowiednia do zastosowań w betonie zarysowanym lub niezarysowanym, w których jest wymagana aprobata
- Łatwa utylizacja odpadów – nie posiada żadnych oznaczeń zagrożeń, a tym samym opróżnione naboje można wyrzucać do pojemników na odpady inne niż niebezpieczne (odpady komunalne), co pozwala uniknąć dodatkowych kosztów wynikających z konieczności specjalnego gospodarowania odpadami w miejscu pracy
- Zgodna z bazami danych wpływu na środowisko – uzyskała oceny wielu organizacji prowadzących bazy danych wpływu na środowisko, takich jak BASTA, BVB, SUNDA HUS, SGBC i Nordic Swan.
- Zwiększona produktywność – wchodzi w skład systemu Hilti SafeSet, nie będzie potrzebne dodatkowe oczyszczanie otworu, jeśli wiercenie będzie wykonywane wiertłami rurowymi TE-CD lub TE-YD, z podłączonym odkurzaczem Hilti i zgodnie z instrukcją użytkowania
Aplikacje
- Mocowanie konstrukcji stalowych drugorzędnych (np. podpory, maszyny, barierki, ekrany dźwiękochłonne) do betonu
- Kotwienie stalowych połączeń konstrukcyjnych (np. profile stalowe, belki itp.) do betonu
- Mocowanie połączeń prętów zbrojeniowych do betonu


Aby zobaczyć aprobaty i certyfikaty, wybierz pojedynczy produkt.