Tuleja kotwy HIT-SC
Nowy produktProdukt #r2804
Modułowe kompozytowe tuleje siatkowe do zamocowań w murze
- Materiał, korozja: Tworzywa sztuczne
- Warunki środowiskowe: Na zewnątrz (ponad 1 km do wybrzeża), Suche, wewnątrz, Zastosowania wewnętrzne przy czasowej kondensacji pary wodnej
- Materiał podłoża: Beton (płyty stropowe kanałowe), Mur (pustak), Mur (pustak betonowy)
Udostępnij
Klienci wyszukali także kotwy, mocowanie w murze, tuleje, pręt lub Tuleja siatkowa
Właściwości
- Możliwość stosowania standardowych długości 50 mm i 85 mm oddzielnie lub w połączeniu w celu uzyskania głębszego osadzenia
- Wystarczy włożyć pręt kotwy do tulei
- Pierścień centrujący utrzymuje pręt kotwy osiowo i zapobiega wypłynięciu zaprawy z tulei kompozytowej
- Nie trzeba mieć pod ręką wielu różnych tulei
- Taka sama lub większa efektywność w porównaniu do metalowych tulei siatkowych
Aplikacje
- Dostosowane do podłoży z materiałów drążonych, w połączeniu z Hilti HIT-HY 70, HIT-HY 170, HIT-HY 270, HIT-MM PLUS lub HIT-1
- Typowe zastosowania obejmują żaluzje, markizy, instalacje elektryczne, instalacje sanitarne, poręcze, tralki, balustrady, kraty okienne i bramy