Tarcza X-Cut do cięcia prętów zbrojeniowych przy krawędzi
Nowy produkt UltimateProdukt #r19802877
Tarcza do cięcia prętów zbrojeniowych przy krawędzi, z końcówkami z cermetu zapewniającymi małe iskrzenie i wydzielanie ciepła, do cięcia prętów zbrojeniowych i gwintowanych akumulatorową przecinarką NRC 6-22
- Cechy tarczy: Końcówka z cermetu, Cięcie beziskrowe, Specjalne do urządzeń akumulatorowych, Długa żywotność
- Średnica tarczy: 110 mm
- Liczba zębów: 24
Klienci wyszukali także cięcie prętów zbrojeniowych, tarcze do przecinarki prętów, NRC 6-22, tarcze do NRC lub tarcze do cięcia prętów zbrojeniowych
- Cięcie prawie bez iskier – podczas cięcia tarczą z końcówkami z cermetu występuje mniejsze wydzielanie ciepła, iskrzenie, rozłupywanie, przywieranie i wydzielanie ciepła, co przekłada się na zmniejszenie ryzyka pożaru
- Cięcie bez zadziorów – końcówki z cermetu przyczyniają się do zmniejszenia hałasu i wibracji, co przekłada się na cichsze, płynniejsze i gładsze cięcie
- Zoptymalizowana do przecinarki do prętów zbrojeniowych NRC 6-22 – unikalny trzpień zapewnia optymalne przeniesienie momentu obrotowego elektronarzędzia na tarczę, zwiększając wydajność
- Więcej zębów, węższy rzaz – tarcze Xcut umożliwiają dłuższe, bezpieczniejsze i szybsze cięcie: bardzo wąski podcios zmniejsza siłę potrzebną do cięcia, a duża liczba zębów zapewnia większą prędkość cięcia
- Cięcie przy krawędzi w odległości do 5/32” (4 mm)
- Cięcie przy krawędzi w odległości do 3,5 mm
- Przycinanie do nr 8 pomontagowowych prętów zbrojeniowych
- Podcinanie wklejanych prętów zbrojeniowych maks. M25
- Seryjne cięcie prętów gwintowanych maks. M25 (#8) (stal i stal nierdzewna)