Samowiercące wkręty do płyt warstwowych S-CD 53 S
Nowy produkt PremiumProdukt #r5430
Wkręt do płyt warstwowych (stal nierdzewna A2) z 16 mm podkładką i gwintem dodatkowym do konstrukcji na bazie stali cienkiej (do 6 mm)
- Rozmiar podkładki: 16 mm
- Materiał podłoża: Stal węglowa
- Warunki środowiskowe: Suche, wewnątrz, Środowiska wewnętrzne przy czasowej kondensacji wody, Na zewnątrz, w środowisku wiejskim lub miejskim o małym poziomie zanieczyszczeń, Na zewnętrz, przy umiarkowanym stężeniu zanieczyszczeń
Klienci wyszukali także Wkręty do sandwich nierdzewne, Wkręty do warstwówki nierdzewka, Wkręty do płyty obornickiej nierdzewne, Wkręty do warstwówki nierdzewne lub Wkręt do płyt warstwowych ze stali nierdzewnej
- Wkręt samowiercący do szybkiego montażu w jednej operacji roboczej
- Gwint podtrzymujący umożliwia odpowiednie mocowanie bez wgnieceń
- Podkładka z kauczuku EPDM tworzy bardziej niezawodne uszczelnienie przed wnikaniem wody
- Szybka i wytrzymała końcówka wiercąca do stosowania w stali o wysokiej wytrzymałości (maks. do klasy S 450 GD) z technologią Racing Tip - faliste ostrze usuwa wióry o wiele szybciej i pomaga zapobiegać punktowemu przepaleniu
- Dodatkowy gwint pomaga wykonać mocowania bez wgnieceń
- Mocowanie płyt warstwowych do stalowych konstrukcji szkieletowych
- Stal nierdzewna (A2) do wykonywania mocowań w środowiskach łagodnie korozyjnych
- Połączenia elementów metalowych o średniej grubości (do 6 mm)
- Do zastosowań wymagających zamocowań wodoszczelnych z podkładką 16 mm
- Mocowanie płyt warstwowych do płatwi